norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带内螺纹
06665_IG

塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带内螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:把手:聚酰胺材质,玻璃珠增强型。
衬套:黄铜材质或者钢制。
规格:钢制镀锌。提示:-50 °C 至 130 °C 的耐温性。
对常见的化学品和油具有耐受性。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06665_IG 塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带内螺纹 155 kB

图纸

塑料蝶形旋钮,黄铜或钢制螺纹嵌入件,带内螺纹

商品选择/筛选

订货号类型ABD

D1HH1TCAD配件价格订购
06665-15006K5115M61525,59,514 根据要求
06665-16008K61,518M8183111,514 根据要求
06665-17510K7622M102238,514,514 根据要求