norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,L 型,外螺纹
06652-10_L

“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,L 型,外螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:Miniwing 蝶形旋钮的特点是采用符合人体工程学的紧凑设计。
所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。
材料:

不锈钢 1.4308 或1.4404。

规格:经抛光或喷丸处理。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06652-10_L “Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,L 型,外螺纹 182 kB

图纸

“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,L 型,外螺纹

商品选择/筛选

订货号类型金属键主体
表面
ABD

D2HH1H2LCAD配件价格订购
06652-10-6280412X8L1.4308抛光2813M411,8152,2513,258 根据要求
06652-10-6280512X10L1.4308抛光2813M511,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-6280512X15L1.4308抛光2813M511,8152,2513,2515 根据要求
06652-10-6280512X20L1.4308抛光2813M511,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280612X10L1.4308抛光2813M611,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-6280612X15L1.4308抛光2813M611,8152,2513,2515 根据要求
06652-10-6280612X20L1.4308抛光2813M611,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280612X25L1.4308抛光2813M611,8152,2513,2525 根据要求
06652-10-6280612X30L1.4308抛光2813M611,8152,2513,2530 根据要求
06652-10-6280812X20L1.4308抛光2813M811,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280812X25L1.4308抛光2813M811,8152,2513,2525 根据要求
06652-10-6280812X30L1.4308抛光2813M811,8152,2513,2530 根据要求
06652-10-6280812X40L1.4308抛光2813M811,8152,2513,2540 根据要求
06652-10-6280411X8L1.4308喷丸2813M411,8152,2513,258 根据要求
06652-10-6280511X10L1.4308喷丸2813M511,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-6280511X15L1.4308喷丸2813M511,8152,2513,2515 根据要求
06652-10-6280511X20L1.4308喷丸2813M511,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280611X10L1.4308喷丸2813M611,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-6280611X15L1.4308喷丸2813M611,8152,2513,2515 根据要求
06652-10-6280611X20L1.4308喷丸2813M611,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280611X25L1.4308喷丸2813M611,8152,2513,2525 根据要求
06652-10-6280611X30L1.4308喷丸2813M611,8152,2513,2530 根据要求
06652-10-6280811X20L1.4308喷丸2813M811,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280811X25L1.4308喷丸2813M811,8152,2513,2525 根据要求
06652-10-6280811X30L1.4308喷丸2813M811,8152,2513,2530 根据要求
06652-10-6280811X40L1.4308喷丸2813M811,8152,2513,2540 根据要求
06652-10-6280422X8L1.4404抛光2813M411,8152,2513,258 根据要求
06652-10-6280522X10L1.4404抛光2813M511,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-6280522X15L1.4404抛光2813M511,8152,2513,2515 根据要求
06652-10-6280522X20L1.4404抛光2813M511,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280622X10L1.4404抛光2813M611,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-6280622X15L1.4404抛光2813M611,8152,2513,2515 根据要求
06652-10-6280622X20L1.4404抛光2813M611,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280622X25L1.4404抛光2813M611,8152,2513,2525 根据要求
06652-10-6280622X30L1.4404抛光2813M611,8152,2513,2530 根据要求
06652-10-6280822X20L1.4404抛光2813M811,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280822X25L1.4404抛光2813M811,8152,2513,2525 根据要求
06652-10-6280822X30L1.4404抛光2813M811,8152,2513,2530 根据要求
06652-10-6280822X40L1.4404抛光2813M811,8152,2513,2540 根据要求
06652-10-6280421X8L1.4404喷丸2813M411,8152,2513,258 根据要求
06652-10-6280521X10L1.4404喷丸2813M511,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-6280521X15L1.4404喷丸2813M511,8152,2513,2515 根据要求
06652-10-6280521X20L1.4404喷丸2813M511,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280621X10L1.4404喷丸2813M611,8152,2513,2510 根据要求
06652-10-6280621X15L1.4404喷丸2813M611,8152,2513,2515 根据要求
06652-10-6280621X20L1.4404喷丸2813M611,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280621X25L1.4404喷丸2813M611,8152,2513,2525 根据要求
06652-10-6280621X30L1.4404喷丸2813M611,8152,2513,2530 根据要求
06652-10-6280821X20L1.4404喷丸2813M811,8152,2513,2520 根据要求
06652-10-6280821X25L1.4404喷丸2813M811,8152,2513,2525 根据要求
06652-10-6280821X30L1.4404喷丸2813M811,8152,2513,2530 根据要求
06652-10-6280821X40L1.4404喷丸2813M811,8152,2513,2540 根据要求