|
|
06652-10_D“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮,D 型,螺纹镗孔 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:Miniwing 蝶形旋钮的特点是采用符合人体工程学的紧凑设计。 所使用的材料可广泛应用,包括对耐腐蚀性要求最高的应用。材料:不锈钢 1.4308 或1.4404。 规格:经抛光或喷丸处理。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 金属键 | 主体 表面 | A | B | D | D2 | D6 | H | H1 | H2 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06652-10-4280412 | D | 1.4308 | 抛光 | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280512 | D | 1.4308 | 抛光 | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280612 | D | 1.4308 | 抛光 | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280812 | D | 1.4308 | 抛光 | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280411 | D | 1.4308 | 喷丸 | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280511 | D | 1.4308 | 喷丸 | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280611 | D | 1.4308 | 喷丸 | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280811 | D | 1.4308 | 喷丸 | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280422 | D | 1.4404 | 抛光 | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280522 | D | 1.4404 | 抛光 | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280622 | D | 1.4404 | 抛光 | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280822 | D | 1.4404 | 抛光 | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280421 | D | 1.4404 | 喷丸 | 28 | 13 | M4 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280521 | D | 1.4404 | 喷丸 | 28 | 13 | M5 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280621 | D | 1.4404 | 喷丸 | 28 | 13 | M6 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | | 06652-10-4280821 | D | 1.4404 | 喷丸 | 28 | 13 | M8 | 11,8 | 8,1 | 14,1 | 2,25 | 13,25 | 9 |  | | 根据要求 | |
|
|