|
|
06652_IG带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带内螺纹 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套 5.8,或者 不锈钢 1.4305。 规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 颜色 盖子
| A | D
| D2 | B | H | H1 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06652-904 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9045 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9046 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9047 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-905 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9055 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9056 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9057 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-906 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9065 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9066 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-9067 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-105 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1055 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1056 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1057 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-106 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1065 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1066 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-1067 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-208 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2085 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2086 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2087 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-210 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2105 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2106 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-2107 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-0904 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09045 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09046 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09047 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-0905 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09055 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09056 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09057 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-0906 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09065 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09066 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-09067 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-0105 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01055 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01056 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01057 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-0106 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01065 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01066 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-01067 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 |  | | 根据要求 | | 06652-0208 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02085 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02086 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02087 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-0210 | 不锈钢 | 黑灰色 RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02105 | 不锈钢 | 灰色 RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02106 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 06652-02107 | 不锈钢 | 黄色 RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 |  | | 根据要求 | |
|
|