norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件
06652

带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

把手,热塑性塑料,黑灰色。
衬套或螺栓,钢制 5.8,或者不锈钢 1.4305。

规格:经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的衬套和螺纹销。特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06652 带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 453 kB

图片(总概述)

带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件

带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带内螺纹

更多信息

图纸

带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带内螺纹

商品选择/筛选

订货号材料颜色
盖子
AD

D2BHH1TCAD配件价格订购
06652-904钢制黑灰色 RAL 702138M4124,5188,510 根据要求
06652-9045钢制灰色 RAL 703538M4124,5188,510 根据要求
06652-9046钢制红色 RAL 302038M4124,5188,510 根据要求
06652-9047钢制黄色 RAL 102138M4124,5188,510 根据要求
06652-905钢制黑灰色 RAL 702138M5124,5188,510 根据要求
06652-9055钢制灰色 RAL 703538M5124,5188,510 根据要求
06652-9056钢制红色 RAL 302038M5124,5188,510 根据要求
06652-9057钢制黄色 RAL 102138M5124,5188,510 根据要求
06652-906钢制黑灰色 RAL 702138M6124,5188,510 根据要求
06652-9065钢制灰色 RAL 703538M6124,5188,510 根据要求
06652-9066钢制红色 RAL 302038M6124,5188,510 根据要求
06652-9067钢制黄色 RAL 102138M6124,5188,510 根据要求
06652-105钢制黑灰色 RAL 702150M51452411,510 根据要求
06652-1055钢制灰色 RAL 703550M51452411,510 根据要求
06652-1056钢制红色 RAL 302050M51452411,510 根据要求
06652-1057钢制黄色 RAL 102150M51452411,510 根据要求
06652-106钢制黑灰色 RAL 702150M61452411,510 根据要求
06652-1065钢制灰色 RAL 703550M61452411,510 根据要求
06652-1066钢制红色 RAL 302050M61452411,510 根据要求
06652-1067钢制黄色 RAL 102150M61452411,510 根据要求
06652-208钢制黑灰色 RAL 702175M821735,616,514 根据要求
06652-2085钢制灰色 RAL 703575M821735,616,514 根据要求
06652-2086钢制红色 RAL 302075M821735,616,514 根据要求
06652-2087钢制黄色 RAL 102175M821735,616,514 根据要求
06652-210钢制黑灰色 RAL 702175M1021735,616,514 根据要求
06652-2105钢制灰色 RAL 703575M1021735,616,514 根据要求
06652-2106钢制红色 RAL 302075M1021735,616,514 根据要求
06652-2107钢制黄色 RAL 102175M1021735,616,514 根据要求
06652-0904不锈钢黑灰色 RAL 702138M4124,5188,510 根据要求
06652-09045不锈钢灰色 RAL 703538M4124,5188,510 根据要求
06652-09046不锈钢红色 RAL 302038M4124,5188,510 根据要求
06652-09047不锈钢黄色 RAL 102138M4124,5188,510 根据要求
06652-0905不锈钢黑灰色 RAL 702138M5124,5188,510 根据要求
06652-09055不锈钢灰色 RAL 703538M5124,5188,510 根据要求
06652-09056不锈钢红色 RAL 302038M5124,5188,510 根据要求
06652-09057不锈钢黄色 RAL 102138M5124,5188,510 根据要求
06652-0906不锈钢黑灰色 RAL 702138M6124,5188,510 根据要求
06652-09065不锈钢灰色 RAL 703538M6124,5188,510 根据要求
06652-09066不锈钢红色 RAL 302038M6124,5188,510 根据要求
06652-09067不锈钢黄色 RAL 102138M6124,5188,510 根据要求
06652-0105不锈钢黑灰色 RAL 702150M51452411,510 根据要求
06652-01055不锈钢灰色 RAL 703550M51452411,510 根据要求
06652-01056不锈钢红色 RAL 302050M51452411,510 根据要求
06652-01057不锈钢黄色 RAL 102150M51452411,510 根据要求
06652-0106不锈钢黑灰色 RAL 702150M61452411,510 根据要求
06652-01065不锈钢灰色 RAL 703550M61452411,510 根据要求
06652-01066不锈钢红色 RAL 302050M61452411,510 根据要求
06652-01067不锈钢黄色 RAL 102150M61452411,510 根据要求
06652-0208不锈钢黑灰色 RAL 702175M821735,616,514 根据要求
06652-02085不锈钢灰色 RAL 703575M821735,616,514 根据要求
06652-02086不锈钢红色 RAL 302075M821735,616,514 根据要求
06652-02087不锈钢黄色 RAL 102175M821735,616,514 根据要求
06652-0210不锈钢黑灰色 RAL 702175M1021735,616,514 根据要求
06652-02105不锈钢灰色 RAL 703575M1021735,616,514 根据要求
06652-02106不锈钢红色 RAL 302075M1021735,616,514 根据要求
06652-02107不锈钢黄色 RAL 102175M1021735,616,514 根据要求

带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹

更多信息

图纸

带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件,带外螺纹

商品选择/筛选

订货号材料颜色
盖子
ABD

D2HH1LCAD配件价格订购
06652-904X10钢制黑灰色 RAL 7021384,5M412188,510 根据要求
06652-9045X10钢制灰色 RAL 7035384,5M412188,510 根据要求
06652-9046X10钢制红色 RAL 3020384,5M412188,510 根据要求
06652-9047X10钢制黄色 RAL 1021384,5M412188,510 根据要求
06652-904X15钢制黑灰色 RAL 7021384,5M412188,515 根据要求
06652-9045X15钢制灰色 RAL 7035384,5M412188,515 根据要求
06652-9046X15钢制红色 RAL 3020384,5M412188,515 根据要求
06652-9047X15钢制黄色 RAL 1021384,5M412188,515 根据要求
06652-905X15钢制黑灰色 RAL 7021384,5M512188,515 根据要求
06652-9055X15钢制灰色 RAL 7035384,5M512188,515 根据要求
06652-9056X15钢制红色 RAL 3020384,5M512188,515 根据要求
06652-9057X15钢制黄色 RAL 1021384,5M512188,515 根据要求
06652-905X20钢制黑灰色 RAL 7021384,5M512188,520 根据要求
06652-9055X20钢制灰色 RAL 7035384,5M512188,520 根据要求
06652-9056X20钢制红色 RAL 3020384,5M512188,520 根据要求
06652-9057X20钢制黄色 RAL 1021384,5M512188,520 根据要求
06652-905X30钢制黑灰色 RAL 7021384,5M512188,530 根据要求
06652-9055X30钢制灰色 RAL 7035384,5M512188,530 根据要求
06652-9056X30钢制红色 RAL 3020384,5M512188,530 根据要求
06652-9057X30钢制黄色 RAL 1021384,5M512188,530 根据要求
06652-906X20钢制黑灰色 RAL 7021384,5M612188,520 根据要求
06652-9065X20钢制灰色 RAL 7035384,5M612188,520 根据要求
06652-9066X20钢制红色 RAL 3020384,5M612188,520 根据要求
06652-9067X20钢制黄色 RAL 1021384,5M612188,520 根据要求
06652-906X30钢制黑灰色 RAL 7021384,5M612188,530 根据要求
06652-9065X30钢制灰色 RAL 7035384,5M612188,530 根据要求
06652-9066X30钢制红色 RAL 3020384,5M612188,530 根据要求
06652-9067X30钢制黄色 RAL 1021384,5M612188,530 根据要求
06652-906X40钢制黑灰色 RAL 7021384,5M612188,540 根据要求
06652-9065X40钢制灰色 RAL 7035384,5M612188,540 根据要求
06652-9066X40钢制红色 RAL 3020384,5M612188,540 根据要求
06652-9067X40钢制黄色 RAL 1021384,5M612188,540 根据要求
06652-105X15钢制黑灰色 RAL 7021505M5142411,515 根据要求
06652-1055X15钢制灰色 RAL 7035505M5142411,515 根据要求
06652-1056X15钢制红色 RAL 3020505M5142411,515 根据要求
06652-1057X15钢制黄色 RAL 1021505M5142411,515 根据要求
06652-105X20钢制黑灰色 RAL 7021505M5142411,520 根据要求
06652-1055X20钢制灰色 RAL 7035505M5142411,520 根据要求
06652-1056X20钢制红色 RAL 3020505M5142411,520 根据要求
06652-1057X20钢制黄色 RAL 1021505M5142411,520 根据要求
06652-106X20钢制黑灰色 RAL 7021505M6142411,520 根据要求
06652-1065X20钢制灰色 RAL 7035505M6142411,520 根据要求
06652-1066X20钢制红色 RAL 3020505M6142411,520 根据要求
06652-1067X20钢制黄色 RAL 1021505M6142411,520 根据要求
06652-106X30钢制黑灰色 RAL 7021505M6142411,530 根据要求
06652-1065X30钢制灰色 RAL 7035505M6142411,530 根据要求
06652-1066X30钢制红色 RAL 3020505M6142411,530 根据要求
06652-1067X30钢制黄色 RAL 1021505M6142411,530 根据要求
06652-106X40钢制黑灰色 RAL 7021505M6142411,540 根据要求
06652-1065X40钢制灰色 RAL 7035505M6142411,540 根据要求
06652-1066X40钢制红色 RAL 3020505M6142411,540 根据要求
06652-1067X40钢制黄色 RAL 1021505M6142411,540 根据要求
06652-108X20钢制黑灰色 RAL 7021505M8142411,520 根据要求
06652-1085X20钢制灰色 RAL 7035505M8142411,520 根据要求
06652-1086X20钢制红色 RAL 3020505M8142411,520 根据要求
06652-1087X20钢制黄色 RAL 1021505M8142411,520 根据要求
06652-108X30钢制黑灰色 RAL 7021505M8142411,530 根据要求
06652-1085X30钢制灰色 RAL 7035505M8142411,530 根据要求
06652-1086X30钢制红色 RAL 3020505M8142411,530 根据要求
06652-1087X30钢制黄色 RAL 1021505M8142411,530 根据要求
06652-108X40钢制黑灰色 RAL 7021505M8142411,540 根据要求
06652-1085X40钢制灰色 RAL 7035505M8142411,540 根据要求
06652-1086X40钢制红色 RAL 3020505M8142411,540 根据要求
06652-1087X40钢制黄色 RAL 1021505M8142411,540 根据要求
06652-208X20钢制黑灰色 RAL 7021757M82135,616,520 根据要求
06652-2085X20钢制灰色 RAL 7035757M82135,616,520 根据要求
06652-2086X20钢制红色 RAL 3020757M82135,616,520 根据要求
06652-2087X20钢制黄色 RAL 1021757M82135,616,520 根据要求
06652-208X30钢制黑灰色 RAL 7021757M82135,616,530 根据要求
06652-2085X30钢制灰色 RAL 7035757M82135,616,530 根据要求
06652-2086X30钢制红色 RAL 3020757M82135,616,530 根据要求
06652-2087X30钢制黄色 RAL 1021757M82135,616,530 根据要求
06652-208X40钢制黑灰色 RAL 7021757M82135,616,540 根据要求
06652-2085X40钢制灰色 RAL 7035757M82135,616,540 根据要求
06652-2086X40钢制红色 RAL 3020757M82135,616,540 根据要求
06652-2087X40钢制黄色 RAL 1021757M82135,616,540 根据要求
06652-210X20钢制黑灰色 RAL 7021757M102135,616,520 根据要求
06652-2105X20钢制灰色 RAL 7035757M102135,616,520 根据要求
06652-2106X20钢制红色 RAL 3020757M102135,616,520 根据要求
06652-2107X20钢制黄色 RAL 1021757M102135,616,520 根据要求
06652-210X30钢制黑灰色 RAL 7021757M102135,616,530 根据要求
06652-2105X30钢制灰色 RAL 7035757M102135,616,530 根据要求
06652-2106X30钢制红色 RAL 3020757M102135,616,530 根据要求
06652-2107X30钢制黄色 RAL 1021757M102135,616,530 根据要求
06652-210X40钢制黑灰色 RAL 7021757M102135,616,540 根据要求
06652-2105X40钢制灰色 RAL 7035757M102135,616,540 根据要求
06652-2106X40钢制红色 RAL 3020757M102135,616,540 根据要求
06652-2107X40钢制黄色 RAL 1021757M102135,616,540 根据要求
06652-210X50钢制黑灰色 RAL 7021757M102135,616,550 根据要求
06652-2105X50钢制灰色 RAL 7035757M102135,616,550 根据要求
06652-2106X50钢制红色 RAL 3020757M102135,616,550 根据要求
06652-2107X50钢制黄色 RAL 1021757M102135,616,550 根据要求
06652-0904X10不锈钢黑灰色 RAL 7021384,5M412188,510 根据要求
06652-09045X10不锈钢灰色 RAL 7035384,5M412188,510 根据要求
06652-09046X10不锈钢红色 RAL 3020384,5M412188,510 根据要求
06652-09047X10不锈钢黄色 RAL 1021384,5M412188,510 根据要求
06652-0904X15不锈钢黑灰色 RAL 7021384,5M412188,515 根据要求
06652-09045X15不锈钢灰色 RAL 7035384,5M412188,515 根据要求
06652-09046X15不锈钢红色 RAL 3020384,5M412188,515 根据要求
06652-09047X15不锈钢黄色 RAL 1021384,5M412188,515 根据要求
06652-0905X15不锈钢黑灰色 RAL 7021384,5M512188,515 根据要求
06652-09055X15不锈钢灰色 RAL 7035384,5M512188,515 根据要求
06652-09056X15不锈钢红色 RAL 3020384,5M512188,515 根据要求
06652-09057X15不锈钢黄色 RAL 1021384,5M512188,515 根据要求
06652-0905X20不锈钢黑灰色 RAL 7021384,5M512188,520 根据要求
06652-09055X20不锈钢灰色 RAL 7035384,5M512188,520 根据要求
06652-09056X20不锈钢红色 RAL 3020384,5M512188,520 根据要求
06652-09057X20不锈钢黄色 RAL 1021384,5M512188,520 根据要求
06652-0905X30不锈钢黑灰色 RAL 7021384,5M512188,530 根据要求
06652-09055X30不锈钢灰色 RAL 7035384,5M512188,530 根据要求
06652-09056X30不锈钢红色 RAL 3020384,5M512188,530 根据要求
06652-09057X30不锈钢黄色 RAL 1021384,5M512188,530 根据要求
06652-0906X20不锈钢黑灰色 RAL 7021384,5M612188,520 根据要求
06652-09065X20不锈钢灰色 RAL 7035384,5M612188,520 根据要求
06652-09066X20不锈钢红色 RAL 3020384,5M612188,520 根据要求
06652-09067X20不锈钢黄色 RAL 1021384,5M612188,520 根据要求
06652-0906X30不锈钢黑灰色 RAL 7021384,5M612188,530 根据要求
06652-09065X30不锈钢灰色 RAL 7035384,5M612188,530 根据要求
06652-09066X30不锈钢红色 RAL 3020384,5M612188,530 根据要求
06652-09067X30不锈钢黄色 RAL 1021384,5M612188,530 根据要求
06652-0906X40不锈钢黑灰色 RAL 7021384,5M612188,540 根据要求
06652-09065X40不锈钢灰色 RAL 7035384,5M612188,540 根据要求
06652-09066X40不锈钢红色 RAL 3020384,5M612188,540 根据要求
06652-09067X40不锈钢黄色 RAL 1021384,5M612188,540 根据要求
06652-0105X15不锈钢黑灰色 RAL 7021505M5142411,515 根据要求
06652-01055X15不锈钢灰色 RAL 7035505M5142411,515 根据要求
06652-01056X15不锈钢红色 RAL 3020505M5142411,515 根据要求
06652-01057X15不锈钢黄色 RAL 1021505M5142411,515 根据要求
06652-0105X20不锈钢黑灰色 RAL 7021505M5142411,520 根据要求
06652-01055X20不锈钢灰色 RAL 7035505M5142411,520 根据要求
06652-01056X20不锈钢红色 RAL 3020505M5142411,520 根据要求
06652-01057X20不锈钢黄色 RAL 1021505M5142411,520 根据要求
06652-0106X20不锈钢黑灰色 RAL 7021505M6142411,520 根据要求
06652-01065X20不锈钢灰色 RAL 7035505M6142411,520 根据要求
06652-01066X20不锈钢红色 RAL 3020505M6142411,520 根据要求
06652-01067X20不锈钢黄色 RAL 1021505M6142411,520 根据要求
06652-0106X30不锈钢黑灰色 RAL 7021505M6142411,530 根据要求
06652-01065X30不锈钢灰色 RAL 7035505M6142411,530 根据要求
06652-01066X30不锈钢红色 RAL 3020505M6142411,530 根据要求
06652-01067X30不锈钢黄色 RAL 1021505M6142411,530 根据要求
06652-0106X40不锈钢黑灰色 RAL 7021505M6142411,540 根据要求
06652-01065X40不锈钢灰色 RAL 7035505M6142411,540 根据要求
06652-01066X40不锈钢红色 RAL 3020505M6142411,540 根据要求
06652-01067X40不锈钢黄色 RAL 1021505M6142411,540 根据要求
06652-0108X20不锈钢黑灰色 RAL 7021505M8142411,520 根据要求
06652-01085X20不锈钢灰色 RAL 7035505M8142411,520 根据要求
06652-01086X20不锈钢红色 RAL 3020505M8142411,520 根据要求
06652-01087X20不锈钢黄色 RAL 1021505M8142411,520 根据要求
06652-0108X30不锈钢黑灰色 RAL 7021505M8142411,530 根据要求
06652-01085X30不锈钢灰色 RAL 7035505M8142411,530 根据要求
06652-01086X30不锈钢红色 RAL 3020505M8142411,530 根据要求
06652-01087X30不锈钢黄色 RAL 1021505M8142411,530 根据要求
06652-0108X40不锈钢黑灰色 RAL 7021505M8142411,540 根据要求
06652-01085X40不锈钢灰色 RAL 7035505M8142411,540 根据要求
06652-01086X40不锈钢红色 RAL 3020505M8142411,540 根据要求
06652-01087X40不锈钢黄色 RAL 1021505M8142411,540 根据要求
06652-0208X20不锈钢黑灰色 RAL 7021757M82135,616,520 根据要求
06652-02085X20不锈钢灰色 RAL 7035757M82135,616,520 根据要求
06652-02086X20不锈钢红色 RAL 3020757M82135,616,520 根据要求
06652-02087X20不锈钢黄色 RAL 1021757M82135,616,520 根据要求
06652-0208X30不锈钢黑灰色 RAL 7021757M82135,616,530 根据要求
06652-02085X30不锈钢灰色 RAL 7035757M82135,616,530 根据要求
06652-02086X30不锈钢红色 RAL 3020757M82135,616,530 根据要求
06652-02087X30不锈钢黄色 RAL 1021757M82135,616,530 根据要求
06652-0208X40不锈钢黑灰色 RAL 7021757M82135,616,540 根据要求
06652-02085X40不锈钢灰色 RAL 7035757M82135,616,540 根据要求
06652-02086X40不锈钢红色 RAL 3020757M82135,616,540 根据要求
06652-02087X40不锈钢黄色 RAL 1021757M82135,616,540 根据要求
06652-0210X20不锈钢黑灰色 RAL 7021757M102135,616,520 根据要求
06652-02105X20不锈钢灰色 RAL 7035757M102135,616,520 根据要求
06652-02106X20不锈钢红色 RAL 3020757M102135,616,520 根据要求
06652-02107X20不锈钢黄色 RAL 1021757M102135,616,520 根据要求
06652-0210X30不锈钢黑灰色 RAL 7021757M102135,616,530 根据要求
06652-02105X30不锈钢灰色 RAL 7035757M102135,616,530 根据要求
06652-02106X30不锈钢红色 RAL 3020757M102135,616,530 根据要求
06652-02107X30不锈钢黄色 RAL 1021757M102135,616,530 根据要求
06652-0210X40不锈钢黑灰色 RAL 7021757M102135,616,540 根据要求
06652-02105X40不锈钢灰色 RAL 7035757M102135,616,540 根据要求
06652-02106X40不锈钢红色 RAL 3020757M102135,616,540 根据要求
06652-02107X40不锈钢黄色 RAL 1021757M102135,616,540 根据要求
06652-0210X50不锈钢黑灰色 RAL 7021757M102135,616,550 根据要求
06652-02105X50不锈钢灰色 RAL 7035757M102135,616,550 根据要求
06652-02106X50不锈钢红色 RAL 3020757M102135,616,550 根据要求
06652-02107X50不锈钢黄色 RAL 1021757M102135,616,550 根据要求