06247_K
手柄球,不锈钢或铝制 DIN 319,K 型,带孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
手柄球 不锈钢或铝制 DIN 319
手柄球,不锈钢或铝制 DIN 319,K 型,带孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4301 或铝制。
规格:
经抛光处理。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06247_K 手柄球,不锈钢或铝制 DIN 319,K 型,带孔
151 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
主体
材料
金属键
D
D1
D6
H
T
CAD
配件
价格
订购
06247-316042
K
带定位孔
不锈钢
1.4301
6
16
8
15
10
根据要求
06247-320052
K
带定位孔
不锈钢
1.4301
8
20
12
18
12
根据要求
06247-325062
K
带定位孔
不锈钢
1.4301
10
25
15
22,5
16
根据要求
06247-332082
K
带定位孔
不锈钢
1.4301
12
32
18
29
20
根据要求
06247-340102
K
带定位孔
不锈钢
1.4301
16
40
22
37
25
根据要求
06247-350122
K
带定位孔
不锈钢
1.4301
20
50
28
46
32
根据要求
06247-316043
K
带定位孔
铝制
-
6
16
8
15
10
根据要求
06247-320053
K
带定位孔
铝制
-
8
20
12
18
12
根据要求
06247-325063
K
带定位孔
铝制
-
10
25
15
22,5
16
根据要求
06247-332083
K
带定位孔
铝制
-
12
32
18
29
20
根据要求
06247-340103
K
带定位孔
铝制
-
16
40
22
37
25
根据要求
06247-350123
K
带定位孔
铝制
-
20
50
28
46
32
根据要求
本类目的其他商品
06247_C
手柄球,不锈钢或铝制 DIN 319,C 型,带螺纹