06247_C
手柄球,不锈钢或铝制 DIN 319,C 型,带螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
手柄球 不锈钢或铝制 DIN 319
手柄球,不锈钢或铝制 DIN 319,C 型,带螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4301 或铝制。
规格:
经抛光处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06247_C 手柄球,不锈钢或铝制 DIN 319,C 型,带螺纹
150 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
主体
材料
金属键
D
D1
D6
H
T
CAD
配件
价格
订购
06247-116044
C
带内螺纹
不锈钢
1.4301
M4
16
8
15
7,2
根据要求
06247-140104
C
带内螺纹
不锈钢
1.4301
M10
40
22
37
18
根据要求
06247-132084
C
带内螺纹
不锈钢
1.4301
M8
32
18
29
14,5
根据要求
06247-150124
C
带内螺纹
不锈钢
1.4301
M12
50
28
46
21
根据要求
06247-125064
C
带内螺纹
不锈钢
1.4301
M6
25
15
22,5
11
根据要求
06247-120054
C
带内螺纹
不锈钢
1.4301
M5
20
12
18
9,1
根据要求
06247-116043
C
带内螺纹
铝制
-
M4
16
8
15
7,2
根据要求
06247-120053
C
带内螺纹
铝制
-
M5
20
12
18
9,1
根据要求
06247-125063
C
带内螺纹
铝制
-
M6
25
15
22,5
11
根据要求
06247-132083
C
带内螺纹
铝制
-
M8
32
18
29
14,5
根据要求
06247-140103
C
带内螺纹
铝制
-
M10
40
22
37
18
根据要求
06247-150123
C
带内螺纹
铝制
-
M12
50
28
46
21
根据要求
本类目的其他商品
06247_K
手柄球,不锈钢或铝制 DIN 319,K 型,带孔