06208_L
星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336
星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固性塑料 PF 31,黑色。
钢制镀锌螺纹销,蓝色钝化处理。
规格:
经高光泽抛光处理。
根据要求:
其他颜色。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06208_L 星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型
145 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D8
H
H3
L
CAD
配件
价格
订购
06208-42505X15
L
M5
25
12
16
8
15
根据要求
06208-42505X20
L
M5
25
12
16
8
20
根据要求
06208-42505X25
L
M5
25
12
16
8
25
根据要求
06208-43206X15
L
M6
32
14
20
10
15
根据要求
06208-43206X20
L
M6
32
14
20
10
20
根据要求
06208-43206X25
L
M6
32
14
20
10
25
根据要求
06208-43206X30
L
M6
32
14
20
10
30
根据要求
06208-44008X20
L
M8
40
18
25
12
20
根据要求
06208-44008X25
L
M8
40
18
25
12
25
根据要求
06208-44008X30
L
M8
40
18
25
12
30
根据要求
06208-44008X35
L
M8
40
18
25
12
35
根据要求
06208-44008X40
L
M8
40
18
25
12
40
根据要求
06208-45010X25
L
M10
50
22
32
16
25
根据要求
06208-45010X30
L
M10
50
22
32
16
30
根据要求
06208-45010X35
L
M10
50
22
32
16
35
根据要求
06208-45010X40
L
M10
50
22
32
16
40
根据要求
06208-45010X50
L
M10
50
22
32
16
50
根据要求
06208-46312X30
L
M12
63
26
40
19
30
根据要求
06208-46312X35
L
M12
63
26
40
19
35
根据要求
06208-46312X40
L
M12
63
26
40
19
40
根据要求
06208-46312X50
L
M12
63
26
40
19
50
根据要求
06208-46312X60
L
M12
63
26
40
19
60
根据要求
06208-48016X30
L
M16
80
35
50
25
30
根据要求
06208-48016X40
L
M16
80
35
50
25
40
根据要求
06208-48016X50
L
M16
80
35
50
25
50
根据要求
06208-48016X60
L
M16
80
35
50
25
60
根据要求
本类目的其他商品
06208_K
星形旋钮,类似 DIN 6336,K 型,带螺纹轴套