06208_K
星形旋钮,类似 DIN 6336,K 型,带螺纹轴套
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336
星形旋钮,类似 DIN 6336,K 型,带螺纹轴套
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固性塑料 PF 31,黑色。
钢制镀锌衬套,蓝色钝化处理。
规格:
经高光泽抛光处理。
提示:
规格 06208-22004 采用了黄铜材质衬套。
根据要求:
其他颜色。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06208_K 星形旋钮,类似 DIN 6336,K 型,带螺纹轴套
194 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D8
H
H3
T
CAD
配件
价格
订购
06208-22004
K
M4
20
10
13
7
8
根据要求
06208-22505
K
M5
25
12
16
8
10,5
根据要求
06208-23206
K
M6
32
14
20
10
16
根据要求
06208-24008
K
M8
40
18
25
12
18
根据要求
06208-25010
K
M10
50
21
32
16
25
根据要求
06208-26312
K
M12
63
26
40
19
27
根据要求
06208-28016
K
M16
80
36
48
25
33
根据要求
本类目的其他商品
06208_L
星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型