06194_L
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336,不锈钢
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4308。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。
规格:
星形旋钮经喷砂处理。
螺纹销和十字销为亮色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06194_L 星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹
160 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
H3
L
CAD
配件
价格
订购
06194-632063X15
L
抛光
M6
32
12
21
10
15
根据要求
06194-632063X20
L
抛光
M6
32
12
21
10
20
根据要求
06194-632063X25
L
抛光
M6
32
12
21
10
25
根据要求
06194-632063X30
L
抛光
M6
32
12
21
10
30
根据要求
06194-640083X20
L
抛光
M8
40
14
26
13
20
根据要求
06194-640083X25
L
抛光
M8
40
14
26
13
25
根据要求
06194-640083X30
L
抛光
M8
40
14
26
13
30
根据要求
06194-640083X40
L
抛光
M8
40
14
26
13
40
根据要求
06194-650103X25
L
抛光
M10
50
18
34
17
25
根据要求
06194-650103X30
L
抛光
M10
50
18
34
17
30
根据要求
06194-650103X40
L
抛光
M10
50
18
34
17
40
根据要求
06194-650103X50
L
抛光
M10
50
18
34
17
50
根据要求
06194-663123X30
L
抛光
M12
63
20
42
21
30
根据要求
06194-663123X40
L
抛光
M12
63
20
42
21
40
根据要求
06194-663123X50
L
抛光
M12
63
20
42
21
50
根据要求
06194-663123X60
L
抛光
M12
63
20
42
21
60
根据要求
本类目的其他商品
06194_B
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,B 型,贯穿孔
06194_C
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,C 型,盲孔
06194_D
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹
06194_E
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,E 型,螺纹盲孔