norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
十字把手,类似 DIN 6335,L 型,带外螺纹
06180_L

十字把手,类似 DIN 6335,L 型,带外螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色。
钢制螺栓经镀锌处理。
规格:经高光泽抛光处理。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06180_L 十字把手,类似 DIN 6335,L 型,带外螺纹 141 kB

图纸

十字把手,类似 DIN 6335,L 型,带外螺纹

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D8HH3LCAD配件价格订购
06180-505X15LM52512156,515 根据要求
06180-505X20LM52512156,520 根据要求
06180-505X25LM52512156,525 根据要求
06180-505X30LM52512156,530 根据要求
06180-505X40LM52512166,540 根据要求
06180-505X50LM52512166,550 根据要求
06180-506X15LM63214201015 根据要求
06180-506X20LM63214201020 根据要求
06180-506X25LM63214201025 根据要求
06180-506X30LM63214201030 根据要求
06180-506X40LM63214201040 根据要求
06180-506X50LM63214201050 根据要求
06180-508X20LM84018261320 根据要求
06180-508X25LM84018261325 根据要求
06180-508X30LM84018261330 根据要求
06180-508X35LM84018261335 根据要求
06180-508X40LM84018261340 根据要求
06180-508X45LM84018261345 根据要求
06180-508X50LM84018261350 根据要求
06180-510X20LM105022332020 根据要求
06180-510X25LM105022332025 根据要求
06180-510X30LM105022332030 根据要求
06180-510X35LM105022332035 根据要求
06180-510X40LM105022332040 根据要求
06180-510X45LM105022332045 根据要求
06180-510X50LM105022332050 根据要求
06180-512X20LM126327402520 根据要求
06180-512X30LM126327402530 根据要求
06180-512X40LM126327402540 根据要求
06180-512X50LM126327402550 根据要求
06180-512X60LM126327402560 根据要求