06180_E
十字把手,类似 DIN 6335,E 型,带凸出型钢制衬套
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
十字旋钮 类似 DIN 6335
十字把手,类似 DIN 6335,E 型,带凸出型钢制衬套
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
凸出衬套 钢制。
规格:
经高光泽抛光处理。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06180_E 十字把手,类似 DIN 6335,E 型,带凸出型钢制衬套
158 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D8
H
H5
H6
T
CAD
配件
价格
订购
06180-306
E
M6
32
12
23
9
12
12
根据要求
06180-308
E
M8
40
14
26
10
13
15
根据要求
06180-310
E
M10
50
18
32
12
18
18
根据要求
06180-312
E
M12
63
20
40
14
23
22
根据要求
06180-316
E
M16
80
25
50
17
28
28
根据要求
本类目的其他商品
06180_G
十字把手,类似 DIN 6335,G 型,带盲孔
06180_K
十字把手,类似 DIN 6335,K 型,带螺纹轴套
06180_L
十字把手,类似 DIN 6335,L 型,带外螺纹