06158_L
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,L 型,带外螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
十字旋钮 类似 DIN 6335,不锈钢
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,L 型,带外螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4308。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。
规格:
经打磨和抛光处理或喷砂处理。
螺纹销和十字销为亮色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06158_L 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,L 型,带外螺纹
162 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
H3
L
CAD
配件
价格
订购
06158-6032063X15
L
抛光
M6
32
12
21
10
15
根据要求
06158-6032063X20
L
抛光
M6
32
12
21
10
20
根据要求
06158-6032063X25
L
抛光
M6
32
12
21
10
25
根据要求
06158-6032063X30
L
抛光
M6
32
12
21
10
30
根据要求
06158-6032063X40
L
抛光
M6
32
12
21
10
40
根据要求
06158-6032063X50
L
抛光
M6
32
12
21
10
50
根据要求
06158-6040083X20
L
抛光
M8
40
14
26
14
20
根据要求
06158-6040083X25
L
抛光
M8
40
14
26
14
25
根据要求
06158-6040083X30
L
抛光
M8
40
14
26
14
30
根据要求
06158-6040083X40
L
抛光
M8
40
14
26
14
40
根据要求
06158-6040083X50
L
抛光
M8
40
14
26
14
50
根据要求
06158-6050103X20
L
抛光
M10
50
18
34
20
20
根据要求
06158-6050103X25
L
抛光
M10
50
18
34
20
25
根据要求
06158-6050103X30
L
抛光
M10
50
18
34
20
30
根据要求
06158-6050103X40
L
抛光
M10
50
18
34
20
40
根据要求
06158-6050103X50
L
抛光
M10
50
18
34
20
50
根据要求
06158-6063123X20
L
抛光
M12
63
20
42
25
20
根据要求
06158-6063123X30
L
抛光
M12
63
20
42
25
30
根据要求
06158-6063123X40
L
抛光
M12
63
20
42
25
40
根据要求
06158-6063123X50
L
抛光
M12
63
20
42
25
50
根据要求
本类目的其他商品
06158_B
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,B 型,贯穿孔
06158_C
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,C 型,盲孔
06158_D
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹
06158_E
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,E 型,螺纹盲孔