06158_E
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,E 型,螺纹盲孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
十字旋钮 类似 DIN 6335,不锈钢
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,E 型,螺纹盲孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4308。
规格:
经打磨和抛光处理或喷砂处理。
根据要求:
外螺纹不锈钢十字旋钮。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06158_E 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,E 型,螺纹盲孔
186 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
H3
T
T1
CAD
配件
价格
订购
06158-5032062
E
经抛光处理
M6
32
12
21
10
12
15
根据要求
06158-5040082
E
经抛光处理
M8
40
14
26
14
15
18
根据要求
06158-5050102
E
经抛光处理
M10
50
18
34
20
18
21
根据要求
06158-5063122
E
经抛光处理
M12
63
20
42
25
22
25
根据要求
06158-5032063
E
抛光
M6
32
12
21
10
12
15
根据要求
06158-5040083
E
抛光
M8
40
14
26
14
15
18
根据要求
06158-5050103
E
抛光
M10
50
18
34
20
18
21
根据要求
06158-5063123
E
抛光
M12
63
20
42
25
22
25
根据要求
本类目的其他商品
06158_B
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,B 型,贯穿孔
06158_C
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,C 型,盲孔
06158_D
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹
06158_L
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,L 型,带外螺纹