06156_L
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,L 型,带外螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
十字旋钮 类似 DIN 6335,铝制
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,L 型,带外螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。
规格:
十字把手经光滑打磨处理。
螺纹销和十字销为亮色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06156_L 十字把手,类似 DIN 6335,铝制,L 型,带外螺纹
160 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
L
CAD
配件
价格
订购
06156-604008X20
L
经光滑打磨处理
M8
40
14
25
20
根据要求
06156-604008X25
L
经光滑打磨处理
M8
40
14
25
25
根据要求
06156-604008X30
L
经光滑打磨处理
M8
40
14
25
30
根据要求
06156-604008X40
L
经光滑打磨处理
M8
40
14
25
40
根据要求
06156-604008X50
L
经光滑打磨处理
M8
40
14
25
50
根据要求
06156-605010X20
L
经光滑打磨处理
M10
50
18
32
20
根据要求
06156-605010X25
L
经光滑打磨处理
M10
50
18
32
25
根据要求
06156-605010X30
L
经光滑打磨处理
M10
50
18
32
30
根据要求
06156-605010X40
L
经光滑打磨处理
M10
50
18
32
40
根据要求
06156-605010X50
L
经光滑打磨处理
M10
50
18
32
50
根据要求
06156-606312X20
L
经光滑打磨处理
M12
63
25
40
20
根据要求
06156-606312X30
L
经光滑打磨处理
M12
63
25
40
30
根据要求
06156-606312X40
L
经光滑打磨处理
M12
63
25
40
40
根据要求
06156-606312X50
L
经光滑打磨处理
M12
63
25
40
50
根据要求
本类目的其他商品
06156_A
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,A 型,毛坯件
06156_B
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,B 型,贯穿孔
06156_C
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,C 型,盲孔
06156_D
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,D 型,已扩孔螺纹
06156_E
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,E 型,螺纹盲孔