06156_D
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,D 型,已扩孔螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
十字旋钮 类似 DIN 6335,铝制
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,D 型,已扩孔螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
经光滑打磨或者打磨和抛光处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06156_D 十字把手,类似 DIN 6335,铝制,D 型,已扩孔螺纹
136 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
表面
D
D1
D2
D6
H
T
CAD
配件
价格
订购
06156-404008
D
经光滑打磨处理
M8
40
14
8,4
25
15
根据要求
06156-405010
D
经光滑打磨处理
M10
50
18
10,5
32
18
根据要求
06156-406312
D
经光滑打磨处理
M12
63
25
13
40
22
根据要求
06156-408016
D
经光滑打磨处理
M16
80
25
17
50
28
根据要求
06156-4040082
D
经抛光处理
M8
40
14
8,4
25
15
根据要求
06156-4050102
D
经抛光处理
M10
50
18
10,5
32
18
根据要求
06156-4063122
D
经抛光处理
M12
63
25
13
40
22
根据要求
06156-4080162
D
经抛光处理
M16
80
25
17
50
28
根据要求
本类目的其他商品
06156_A
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,A 型,毛坯件
06156_B
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,B 型,贯穿孔
06156_C
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,C 型,盲孔
06156_E
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,E 型,螺纹盲孔
06156_L
十字把手,类似 DIN 6335,铝制,L 型,带外螺纹