norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制和不锈钢制矮头滚花旋钮 DIN 653
06089

钢制和不锈钢制矮头滚花旋钮 DIN 653

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢制 (A1)。规格:钢制,强度等级 5.8,亮色
不锈钢,亮色。
提示:其根据 DIN 653 或 DIN 653-A 标准供货。

钢制滚花旋钮上可能有一层氧化层,会导致颜色变黑。
*无 H 尺寸的滚花旋钮不带螺杆。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06089 钢制和不锈钢制矮头滚花旋钮 DIN 653 194 kB

图纸

钢制和不锈钢制矮头滚花旋钮 DIN 653

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
D

D1D3HKLCAD配件价格订购
06089-03X10钢制M3123-2,510 根据要求
06089-03X12钢制M31234,52,512 根据要求
06089-03X16钢制M31234,52,516 根据要求
06089-04X8钢制M4164-3,58 根据要求
06089-04X10钢制M4164-3,510 根据要求
06089-04X12钢制M4164-3,512 根据要求
06089-04X16钢制M41646,53,516 根据要求
06089-04X20钢制M41646,53,520 根据要求
06089-05X10钢制M5205-410 根据要求
06089-05X12钢制M5205-412 根据要求
06089-05X16钢制M5205-416 根据要求
06089-05X20钢制M52057420 根据要求
06089-05X25钢制M52057425 根据要求
06089-05X30钢制M52057430 根据要求
06089-06X12钢制M6246-512 根据要求
06089-06X16钢制M6246-516 根据要求
06089-06X20钢制M62469520 根据要求
06089-06X25钢制M62469525 根据要求
06089-06X30钢制M62469530 根据要求
06089-06X35钢制M62469535 根据要求
06089-06X40钢制M62469540 根据要求
06089-08X16钢制M8308-616 根据要求
06089-08X20钢制M8308-620 根据要求
06089-08X25钢制M830811625 根据要求
06089-08X30钢制M830811630 根据要求
06089-08X35钢制M830811635 根据要求
06089-08X40钢制M830811640 根据要求
06089-10X20钢制M103610-820 根据要求
06089-10X25钢制M103610-825 根据要求
06089-10X30钢制M10361014830 根据要求
06089-10X35钢制M10361014835 根据要求
06089-10X40钢制M10361014840 根据要求
06089-032X10不锈钢M3123-2,510 根据要求
06089-032X12不锈钢M31234,52,512 根据要求
06089-032X16不锈钢M31234,52,516 根据要求
06089-042X8不锈钢M4164-3,58 根据要求
06089-042X10不锈钢M4164-3,510 根据要求
06089-042X12不锈钢M4164-3,512 根据要求
06089-042X16不锈钢M41646,53,516 根据要求
06089-042X20不锈钢M41646,53,520 根据要求
06089-052X10不锈钢M5205-410 根据要求
06089-052X12不锈钢M5205-412 根据要求
06089-052X16不锈钢M5205-416 根据要求
06089-052X20不锈钢M52057420 根据要求
06089-052X25不锈钢M52057425 根据要求
06089-052X30不锈钢M52057430 根据要求
06089-062X12不锈钢M6246-512 根据要求
06089-062X16不锈钢M6246-516 根据要求
06089-062X20不锈钢M62469520 根据要求
06089-062X25不锈钢M62469525 根据要求
06089-062X30不锈钢M62469530 根据要求
06089-062X35不锈钢M62469535 根据要求
06089-062X40不锈钢M62469540 根据要求
06089-082X16不锈钢M8308-616 根据要求
06089-082X20不锈钢M8308-620 根据要求
06089-082X25不锈钢M830811625 根据要求
06089-082X30不锈钢M830811630 根据要求
06089-102X20不锈钢M103610-820 根据要求
06089-102X25不锈钢M103610-825 根据要求
06089-102X30不锈钢M10361014830 根据要求
06089-102X40不锈钢M10361014840 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83