norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料滚花螺栓,抗静电
06091-01

塑料滚花螺栓,抗静电

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:增强型热塑性尼龙,石墨黑。
螺栓,钢制 5.8。
规格:经蓝色钝化处理的螺纹销。应用:电敏感或静电敏感元件和装置(ESD 敏感元件)可能会由于周围的静电放电现象 (electrostatic discharge = ESD) 而受损,甚至彻底损坏。
静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程(例如:加工、装配、运输、仓储等)。
为了避免出现静电放电,在电子环境中使用导电物件,应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。
该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定,可用于 ESD 应用或静电保护区 (EPA)。
优点:用于保护灵敏的电气或电子部件、元件和设备。
应用领域:按照 ATEX 准则装配电子装置、制造设备。
采用特殊的导电性塑料制成。
ESD 操作部件专为在 ESD 防护区内使用而开发。
滚花旋钮无需工具即可拧紧和松解。
安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。
使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。
制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。
此类 ESD 产品放电性能经过 TÜV-Süd 检测。

目标群体:
必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。
必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06091-01 塑料滚花螺栓,抗静电 244 kB
 ESD 379 kB

图纸

塑料滚花螺栓,抗静电

商品选择/筛选

订货号D

D1D3HKLCAD配件价格订购
06091-01-11180424X10M418913810 根据要求
06091-01-11180424X15M418913815 根据要求
06091-01-11200524X10M52010,615910 根据要求
06091-01-11200524X15M52010,615915 根据要求
06091-01-11200524X20M52010,615920 根据要求
06091-01-11250624X10M62512171010 根据要求
06091-01-11250624X15M62512171015 根据要求
06091-01-11250624X20M62512171020 根据要求
06091-01-11320824X15M83214221315 根据要求
06091-01-11320824X20M83214221320 根据要求
06091-01-11320824X30M83214221330 根据要求
06091-01-11401024X20M104018251420 根据要求
06091-01-11401024X30M104018251430 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83