06010_B
滚花螺母,钢制,DIN 6303,B 型,带销孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
钢制和不锈钢滚花旋钮 DIN 6303
滚花螺母,钢制,DIN 6303,B 型,带销孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
易切削钢,经黑色氧化处理。
图纸提示:
B 型:带销孔
- 装配时钻磨销孔。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06010_B 滚花螺母,钢制,DIN 6303,B 型,带销孔
204 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
D
D1
D3
D4
D5
预钻孔
E
H
K
T
适用
固定销
ISO 2338
CAD
配件
价格
订购
06010-205
B
易切削钢
M5
20
14
15
1,4
2,5
12
8
7
1,5
根据要求
06010-206
B
易切削钢
M6
24
16
18
1,4
2,5
14
10
8
1,5
根据要求
06010-208
B
易切削钢
M8
30
20
24
1,9
3
17
12
10
2
根据要求
06010-210
B
易切削钢
M10
36
28
30
2,9
4
20
14
12
3
根据要求
06010-212
B
易切削钢
M12
40
32
34
3,9
4
24
16
14
4
根据要求
本类目的其他商品
06010_A
A 型钢制和不锈钢滚花螺母,DIN 6303,无销孔