06010_A
A 型钢制和不锈钢滚花螺母,DIN 6303,无销孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
钢制和不锈钢滚花旋钮 DIN 6303
A 型钢制和不锈钢滚花螺母,DIN 6303,无销孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
易切削钢 1.0718。
不锈钢 1.4305。
规格:
易切削钢,经黑色氧化处理。
光亮不锈钢。
图纸提示:
A 型:无销孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06010_A A 型钢制和不锈钢滚花螺母,DIN 6303,无销孔
182 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
D
D1
D3
D4
H
K
T
CAD
配件
价格
订购
06010-105
A
易切削钢
M5
20
14
15
12
8
7
根据要求
06010-106
A
易切削钢
M6
24
16
18
14
10
8
根据要求
06010-108
A
易切削钢
M8
30
20
24
17
12
10
根据要求
06010-110
A
易切削钢
M10
36
28
30
20
14
12
根据要求
06010-112
A
易切削钢
M12
40
32
34
24
16
14
根据要求
06010-1052
A
不锈钢
M5
20
14
15
12
8
7
根据要求
06010-1062
A
不锈钢
M6
24
16
18
14
10
8
根据要求
06010-1082
A
不锈钢
M8
30
20
24
17
12
10
根据要求
06010-1102
A
不锈钢
M10
36
28
30
20
14
12
根据要求
06010-1122
A
不锈钢
M12
40
32
34
24
16
14
根据要求
本类目的其他商品
06010_B
滚花螺母,钢制,DIN 6303,B 型,带销孔