|
|
06500_PBMN曲柄,带可折叠手柄,带开槽的定位孔 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料曲柄和把手。
轮毂和钢制把手轴强度等级 5.8 或不锈钢 1.4404。 规格:黑灰色热塑性塑料。 钢制部件经过黑色氧化处理。 亮色不锈钢。提示:发货时不安装轮毂盖。 手动曲柄可通过十字销钉或者用一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 DIN 7349 轴向通过键槽连接固定在轴上。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 (DIN 914) 进行固定。附件:07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | 材料 | A | B3 | D
| D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06500-110802 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 |  | | 根据要求 | | 06500-111003 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06500-121003 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06500-121204 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06500-131204 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06500-131405 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 钢制 | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06500-1108026 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 80 | 2 | 24 | 8 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 |  | | 根据要求 | | 06500-1110036 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 80 | 3 | 24 | 10 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06500-1210036 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 100 | 3 | 29 | 10 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06500-1212046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 100 | 4 | 29 | 12 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06500-1312046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 125 | 4 | 36 | 12 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06500-1314056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 钢制 | 125 | 5 | 36 | 14 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06500-0110802 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 |  | | 根据要求 | | 06500-0111003 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06500-0121003 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06500-0121204 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06500-0131204 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06500-0131405 | 带开槽的定位孔 | 无横孔 | 不锈钢 | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06500-01108026 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 80 | 2 | 24 | 8 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 |  | | 根据要求 | | 06500-01110036 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 80 | 3 | 24 | 10 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06500-01210036 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 100 | 3 | 29 | 10 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06500-01212046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 100 | 4 | 29 | 12 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06500-01312046 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 125 | 4 | 36 | 12 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06500-01314056 | 带开槽的定位孔 | 带横孔 | 不锈钢 | 125 | 5 | 36 | 14 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 |  | | 根据要求 | |
|
|