06500_IV
曲柄 可折叠手柄,内四角
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
曲柄,带可折叠手柄
曲柄 可折叠手柄,内四角
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料曲柄。
热塑性塑料和钢制圆柱形手柄。
规格:
黑灰色热塑性塑料。
钢制部件经过黑色氧化处理。
提示:
轮毂盖散装发货。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。
附件:
07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。
图纸提示:
1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06500_IV 曲柄 可折叠手柄,内四角
255 kB
本类目的其他商品
06500_PBON
曲柄,带可折叠手柄,无开槽的定位孔
06500_PBMN
曲柄,带可折叠手柄,带开槽的定位孔