06360_B
球头把手,B 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
球头把手
球头把手,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
旋钮,热固塑料 PF 31。
棒钢 或不锈钢 1.4305。
规格:
热固塑料,黑色,高光泽抛光。
黑色氧化钢、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06360_B 球头把手,B 型
104 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
主体
表面
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
06360-708X35
钢制
黑色氧化处理
B
8
M6
23
35
9
60
根据要求
06360-708X50
钢制
黑色氧化处理
B
8
M6
23
50
9
60
根据要求
06360-708X65
钢制
黑色氧化处理
B
8
M6
23
65
9
60
根据要求
06360-710X50
钢制
黑色氧化处理
B
10
M8
26
50
13
70
根据要求
06360-710X65
钢制
黑色氧化处理
B
10
M8
26
65
13
70
根据要求
06360-710X80
钢制
黑色氧化处理
B
10
M8
26
80
13
70
根据要求
06360-710X100
钢制
黑色氧化处理
B
10
M8
26
100
13
70
根据要求
06360-712X65
钢制
黑色氧化处理
B
12
M10
35
65
15
85
根据要求
06360-712X80
钢制
黑色氧化处理
B
12
M10
35
80
15
85
根据要求
06360-712X100
钢制
黑色氧化处理
B
12
M10
35
100
15
85
根据要求
06360-712X125
钢制
黑色氧化处理
B
12
M10
35
125
15
85
根据要求
06360-714X80
钢制
黑色氧化处理
B
14
M12
35
80
16
85
根据要求
06360-714X100
钢制
黑色氧化处理
B
14
M12
35
100
16
85
根据要求
06360-714X125
钢制
黑色氧化处理
B
14
M12
35
125
16
85
根据要求
06360-714X160
钢制
黑色氧化处理
B
14
M12
35
160
16
85
根据要求
06360-2708X35
钢制
蓝色钝化处理
B
8
M6
23
35
9
60
根据要求
06360-2708X50
钢制
蓝色钝化处理
B
8
M6
23
50
9
60
根据要求
06360-2708X65
钢制
蓝色钝化处理
B
8
M6
23
65
9
60
根据要求
06360-2710X50
钢制
蓝色钝化处理
B
10
M8
26
50
13
70
根据要求
06360-2710X65
钢制
蓝色钝化处理
B
10
M8
26
65
13
70
根据要求
06360-2710X80
钢制
蓝色钝化处理
B
10
M8
26
80
13
70
根据要求
06360-2710X100
钢制
蓝色钝化处理
B
10
M8
26
100
13
70
根据要求
06360-2712X65
钢制
蓝色钝化处理
B
12
M10
35
65
15
85
根据要求
06360-2712X80
钢制
蓝色钝化处理
B
12
M10
35
80
15
85
根据要求
06360-2712X100
钢制
蓝色钝化处理
B
12
M10
35
100
15
85
根据要求
06360-2712X125
钢制
蓝色钝化处理
B
12
M10
35
125
15
85
根据要求
06360-2714X80
钢制
蓝色钝化处理
B
14
M12
35
80
16
85
根据要求
06360-2714X100
钢制
蓝色钝化处理
B
14
M12
35
100
16
85
根据要求
06360-2714X125
钢制
蓝色钝化处理
B
14
M12
35
125
16
85
根据要求
06360-2714X160
钢制
蓝色钝化处理
B
14
M12
35
160
16
85
根据要求
06360-1708X35
不锈钢
亮色
B
8
M6
23
35
9
60
根据要求
06360-1708X50
不锈钢
亮色
B
8
M6
23
50
9
60
根据要求
06360-1708X65
不锈钢
亮色
B
8
M6
23
65
9
60
根据要求
06360-1710X50
不锈钢
亮色
B
10
M8
26
50
13
70
根据要求
06360-1710X65
不锈钢
亮色
B
10
M8
26
65
13
70
根据要求
06360-1710X80
不锈钢
亮色
B
10
M8
26
80
13
70
根据要求
06360-1710X100
不锈钢
亮色
B
10
M8
26
100
13
70
根据要求
06360-1712X65
不锈钢
亮色
B
12
M10
35
65
15
85
根据要求
06360-1712X80
不锈钢
亮色
B
12
M10
35
80
15
85
根据要求
06360-1712X100
不锈钢
亮色
B
12
M10
35
100
15
85
根据要求
06360-1712X125
不锈钢
亮色
B
12
M10
35
125
15
85
根据要求
06360-1714X80
不锈钢
亮色
B
14
M12
35
80
16
85
根据要求
06360-1714X100
不锈钢
亮色
B
14
M12
35
100
16
85
根据要求
06360-1714X125
不锈钢
亮色
B
14
M12
35
125
16
85
根据要求
06360-1714X160
不锈钢
亮色
B
14
M12
35
160
16
85
根据要求
本类目的其他商品
06360_A
球头把手,A 型
06360_C
球头把手,C 型
06360_E
球头把手,E 型