06360_A
球头把手,A 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
球头把手
球头把手,A 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
旋钮,热固塑料 PF 31。
棒钢 或不锈钢 1.4305。
规格:
热固塑料,黑色,高光泽抛光。
黑色氧化钢、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06360_A 球头把手,A 型
108 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
主体
表面
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
06360-208X35
钢制
黑色氧化处理
A
8
M6
20
35
9
18
根据要求
06360-208X50
钢制
黑色氧化处理
A
8
M6
20
50
9
18
根据要求
06360-208X65
钢制
黑色氧化处理
A
8
M6
20
65
9
18
根据要求
06360-210X50
钢制
黑色氧化处理
A
10
M8
25
50
13
23
根据要求
06360-210X65
钢制
黑色氧化处理
A
10
M8
25
65
13
23
根据要求
06360-210X80
钢制
黑色氧化处理
A
10
M8
25
80
13
23
根据要求
06360-210X100
钢制
黑色氧化处理
A
10
M8
25
100
13
23
根据要求
06360-212X65
钢制
黑色氧化处理
A
12
M10
32
65
15
29
根据要求
06360-212X80
钢制
黑色氧化处理
A
12
M10
32
80
15
29
根据要求
06360-212X100
钢制
黑色氧化处理
A
12
M10
32
100
15
29
根据要求
06360-212X125
钢制
黑色氧化处理
A
12
M10
32
125
15
29
根据要求
06360-214X80
钢制
黑色氧化处理
A
14
M12
36
80
16
33
根据要求
06360-214X100
钢制
黑色氧化处理
A
14
M12
36
100
16
33
根据要求
06360-214X125
钢制
黑色氧化处理
A
14
M12
36
125
16
33
根据要求
06360-214X160
钢制
黑色氧化处理
A
14
M12
36
160
16
33
根据要求
06360-2208X35
钢制
蓝色钝化处理
A
8
M6
20
35
9
18
根据要求
06360-2208X50
钢制
蓝色钝化处理
A
8
M6
20
50
9
18
根据要求
06360-2208X65
钢制
蓝色钝化处理
A
8
M6
20
65
9
18
根据要求
06360-2210X50
钢制
蓝色钝化处理
A
10
M8
25
50
13
23
根据要求
06360-2210X65
钢制
蓝色钝化处理
A
10
M8
25
65
13
23
根据要求
06360-2210X80
钢制
蓝色钝化处理
A
10
M8
25
80
13
23
根据要求
06360-2210X100
钢制
蓝色钝化处理
A
10
M8
25
100
13
23
根据要求
06360-2212X65
钢制
蓝色钝化处理
A
12
M10
32
65
15
29
根据要求
06360-2212X80
钢制
蓝色钝化处理
A
12
M10
32
80
15
29
根据要求
06360-2212X100
钢制
蓝色钝化处理
A
12
M10
32
100
15
29
根据要求
06360-2212X125
钢制
蓝色钝化处理
A
12
M10
32
125
15
29
根据要求
06360-2214X80
钢制
蓝色钝化处理
A
14
M12
36
80
16
33
根据要求
06360-2214X100
钢制
蓝色钝化处理
A
14
M12
36
100
16
33
根据要求
06360-2214X125
钢制
蓝色钝化处理
A
14
M12
36
125
16
33
根据要求
06360-2214X160
钢制
蓝色钝化处理
A
14
M12
36
160
16
33
根据要求
06360-1208X35
不锈钢
亮色
A
8
M6
20
35
9
18
根据要求
06360-1208X50
不锈钢
亮色
A
8
M6
20
50
9
18
根据要求
06360-1208X65
不锈钢
亮色
A
8
M6
20
65
9
18
根据要求
06360-1210X50
不锈钢
亮色
A
10
M8
25
50
13
23
根据要求
06360-1210X65
不锈钢
亮色
A
10
M8
25
65
13
23
根据要求
06360-1210X80
不锈钢
亮色
A
10
M8
25
80
13
23
根据要求
06360-1210X100
不锈钢
亮色
A
10
M8
25
100
13
23
根据要求
06360-1212X65
不锈钢
亮色
A
12
M10
32
65
15
29
根据要求
06360-1212X80
不锈钢
亮色
A
12
M10
32
80
15
29
根据要求
06360-1212X100
不锈钢
亮色
A
12
M10
32
100
15
29
根据要求
06360-1212X125
不锈钢
亮色
A
12
M10
32
125
15
29
根据要求
06360-1214X80
不锈钢
亮色
A
14
M12
36
80
16
33
根据要求
06360-1214X100
不锈钢
亮色
A
14
M12
36
100
16
33
根据要求
06360-1214X125
不锈钢
亮色
A
14
M12
36
125
16
33
根据要求
06360-1214X160
不锈钢
亮色
A
14
M12
36
160
16
33
根据要求
本类目的其他商品
06360_B
球头把手,B 型
06360_C
球头把手,C 型
06360_E
球头把手,E 型