06320_E
锥形手柄 内螺纹,E 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
锥形手柄
锥形手柄 内螺纹,E 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
钢制衬套,镀锌。
规格:
经高光泽抛光处理。
提示:
规格 06320-205 和 06320-206 采用了黄铜材质衬套。
规格 06320-208 和 06320-2081 采用了钢制衬套,经镀铜处理。
根据要求:
其他颜色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06320_E 锥形手柄 内螺纹,E 型
126 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D4
H2
L1
T
CAD
配件
价格
订购
06320-205
E
M5
17
15
26
45
10
根据要求
06320-206
E
M6
17
15
26
45
9
根据要求
06320-208
E
M8
23
18
38
61
14
根据要求
06320-2081
E
M8
28
21
42
71
14
根据要求
本类目的其他商品
06320_C
锥形手柄 内螺纹,C 型
06320_F
锥形手柄 外螺纹,F 型