06320_C
锥形手柄 内螺纹,C 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
锥形手柄
锥形手柄 内螺纹,C 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
规格:
经高光泽抛光处理。
根据要求:
其他颜色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06320_C 锥形手柄 内螺纹,C 型
114 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D3
D4
H1
H2
L1
T
CAD
配件
价格
订购
06320-106
C
M6
17
6,2
15
2
26
45
14
根据要求
06320-108
C
M8
17
8,2
13
2
26
45
16
根据要求
06320-1081
C
M8
23
8,5
18
2
38
61
24
根据要求
06320-110
C
M10
29
10,5
21
3,5
42
71
28
根据要求
本类目的其他商品
06320_E
锥形手柄 内螺纹,E 型
06320_F
锥形手柄 外螺纹,F 型