|
|
06278-01_C铝制圆盘手轮,带有可旋转的圆柱形手柄,C 型,带装配孔和键槽 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制手轮。 圆柱形手柄和黑色热塑性轮毂盖。 钢制圆柱形手柄轴经氧化处理。 埋头螺栓 ISO 4027,钢制,强度等级 45 H,黑色。规格:黑色或银色的粉末涂层。提示:轮辋的径跳和端跳 ≤ 0.4 mm。装配:轮毂盖和可旋转的圆柱形手柄并未安装。安装时,必须将手柄轴拧入安装孔中。 手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。附件:07375 沉孔垫圈。 07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。供货范围铝制手轮。 轮毂盖。 可旋转的圆柱形手柄。 埋头螺栓 ISO 4027(带横孔的规格)。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 类型 | 形状类型 | A | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L3 | H | B3
| T
| L | L2 | D5 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06278-01-08010103 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 |  | | 根据要求 | | 06278-01-08012104 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 |  | | 根据要求 | | 06278-01-10010103 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 |  | | 根据要求 | | 06278-01-10012104 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 |  | | 根据要求 | | 06278-01-12512104 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 |  | | 根据要求 | | 06278-01-12514105 | 黑色 | C | 带开槽的定位孔 | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 |  | | 根据要求 | | 06278-01-08010203 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 | 68 | 39 | M4 |  | | 根据要求 | | 06278-01-08012204 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 | 68 | 39 | M4 |  | | 根据要求 | | 06278-01-10010203 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 | 81 | 48 | M5 |  | | 根据要求 | | 06278-01-10012204 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 | 81 | 48 | M5 |  | | 根据要求 | | 06278-01-12512204 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 | 96 | 60 | M6 |  | | 根据要求 | | 06278-01-12514205 | 银色 | C | 带开槽的定位孔 | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 | 96 | 60 | M6 |  | | 根据要求 | |
|
|