操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
双辐铝制手轮,经抛光处理
附件
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
此处您可找到适合您产品的附件。
商品选择/筛选
订货号
产品名称
CAD
配件
价格
订购
07375-10640
前置垫圈 D1=6,4, D2=40, H=5, G=M06, 不锈钢 亮色
根据要求
07375-00640
前置垫圈 D1=6,4, D2=40, H=5, G=M06, 钢制 黑色氧化处理
根据要求
本类目的其他商品
06277_OG
双辐铝制手轮,经抛光处理,无曲柄
06277_MFG
双辐铝制手轮,经抛光处理,带固定曲柄
06277_MDG
双辐铝制手轮,经抛光处理,带旋转式曲柄