|
|
06277_MDG双辐铝制手轮,经抛光处理,带旋转式曲柄 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制轮辐式手轮。 手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。 规格:轮缘经车削和抛光处理。 根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的轮辐式手轮。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| 柱形 旋转手柄 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06277-4080X10 | 定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06277-4080X12 | 定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06277-4100X10 | 定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06277-4100X12 | 定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06277-4125X12 | 定位孔 | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06277-4125X14 | 定位孔 | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06277-4160X14 | 定位孔 | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06277-4160X16 | 定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06277-4200X18 | 定位孔 | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06277-4200X20 | 定位孔 | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06277-4250X22 | 定位孔 | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 根据要求 | | 06277-4250X26 | 定位孔 | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 |  |  | 根据要求 | | 06277-5080X10 | 带开槽的定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06277-5080X12 | 带开槽的定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06277-5100X10 | 带开槽的定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06277-5100X12 | 带开槽的定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  |  | 根据要求 | | 06277-5125X12 | 带开槽的定位孔 | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06277-5125X14 | 带开槽的定位孔 | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 |  |  | 根据要求 | | 06277-5160X14 | 带开槽的定位孔 | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06277-5160X16 | 带开槽的定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06277-5200X18 | 带开槽的定位孔 | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06277-5200X20 | 带开槽的定位孔 | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  |  | 根据要求 | | 06277-5250X22 | 带开槽的定位孔 | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 根据要求 | | 06277-5250X26 | 带开槽的定位孔 | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 |  |  | 根据要求 | |
|
|