|
|
06276-10_A双辐式铝制手轮,无手柄,A 型,带装配孔和十字孔 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制手轮。 热塑性轮毂盖,黑色。 埋头螺栓 ISO 4027,钢制,强度等级 45 H,黑色。规格:黑色或银色的粉末涂层。提示:轮辋的径跳和端跳 ≤ 0.4 mm。装配:轮毂盖并未安装。 手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。附件:07375 沉孔垫圈。 07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。供货范围铝制手轮。 轮毂盖。 埋头螺栓 ISO 4027(带横孔的规格)。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 类型 | 形状类型 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06276-10-1251216 | 黑色 | A | 横孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 根据要求 | | 06276-10-1251416 | 黑色 | A | 横孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 根据要求 | | 06276-10-1601416 | 黑色 | A | 横孔 | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 |  | | 根据要求 | | 06276-10-1601616 | 黑色 | A | 横孔 | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 |  | | 根据要求 | | 06276-10-1251226 | 银色 | A | 横孔 | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 根据要求 | | 06276-10-1251426 | 银色 | A | 横孔 | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 |  | | 根据要求 | | 06276-10-1601426 | 银色 | A | 横孔 | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 |  | | 根据要求 | | 06276-10-1601626 | 银色 | A | 横孔 | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 |  | | 根据要求 | |
|
|