norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制手轮盘。规格:黑色 经粉末喷涂处理过。
轮缘经过车削处理。
根据要求:内四角套筒。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06275_OG 铝制手轮盘,无手柄 313 kB

图纸

铝制手轮盘,无手柄

商品选择/筛选

订货号类型 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAD配件价格订购
06275-01080X10定位孔8010H7261631-- 根据要求
06275-01080X12定位孔8012H7261631-- 根据要求
06275-01100X10定位孔10010H7311734-- 根据要求
06275-01100X12定位孔10012H7311734-- 根据要求
06275-01125X12定位孔12512H7301837-- 根据要求
06275-01125X14定位孔12514H7301837-- 根据要求
06275-01140X14定位孔14014H7341934-- 根据要求
06275-01140X15定位孔14015H7341934-- 根据要求
06275-01160X15定位孔16015H7402040-- 根据要求
06275-01160X16定位孔16016H7402040-- 根据要求
06275-01200X18定位孔20018H7502446-- 根据要求
06275-01200X20定位孔20020H7502446-- 根据要求
06275-01250X22定位孔25022H7502849-- 根据要求
06275-01250X24定位孔25024H7502849-- 根据要求
06275-11080X10带开槽的定位孔8010H7261631311,4 根据要求
06275-11080X12带开槽的定位孔8012H7261631413,8 根据要求
06275-11100X10带开槽的定位孔10010H7311734311,4 根据要求
06275-11100X12带开槽的定位孔10012H7311734413,8 根据要求
06275-11125X12带开槽的定位孔12512H7301837413,8 根据要求
06275-11125X14带开槽的定位孔12514H7301837516,3 根据要求
06275-11140X14带开槽的定位孔14014H7341934516,3 根据要求
06275-11140X15带开槽的定位孔14015H7341934517,3 根据要求
06275-11160X15带开槽的定位孔16015H7402040517,3 根据要求
06275-11160X16带开槽的定位孔16016H7402040518,3 根据要求
06275-11200X18带开槽的定位孔20018H7502446620,8 根据要求
06275-11200X20带开槽的定位孔20020H7502446622,8 根据要求
06275-11250X22带开槽的定位孔25022H7502849624,8 根据要求
06275-11250X24带开槽的定位孔25024H7502849827,3 根据要求