|
|
产品说明材料:铝制手轮盘。 手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。 规格:黑色 经粉末喷涂处理过。 轮缘经过车削处理。 根据要求:内四角套筒。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| 柱形 固定手柄 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06275-21080X10 | 定位孔 | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-21080X12 | 定位孔 | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-21100X10 | 定位孔 | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-21100X12 | 定位孔 | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-21125X12 | 定位孔 | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-21125X14 | 定位孔 | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-21140X14 | 定位孔 | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-21140X15 | 定位孔 | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-21160X15 | 定位孔 | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-21160X16 | 定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-21200X18 | 定位孔 | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-21200X20 | 定位孔 | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-21250X22 | 定位孔 | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | | 06275-21250X24 | 定位孔 | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | | 06275-31080X10 | 带开槽的定位孔 | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-31080X12 | 带开槽的定位孔 | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-31100X10 | 带开槽的定位孔 | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-31100X12 | 带开槽的定位孔 | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 |  | | 根据要求 | | 06275-31125X12 | 带开槽的定位孔 | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-31125X14 | 带开槽的定位孔 | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-31140X14 | 带开槽的定位孔 | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-31140X15 | 带开槽的定位孔 | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø21 x M8 x 50 |  | | 根据要求 | | 06275-31160X15 | 带开槽的定位孔 | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-31160X16 | 带开槽的定位孔 | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-31200X18 | 带开槽的定位孔 | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-31200X20 | 带开槽的定位孔 | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 |  | | 根据要求 | | 06275-31250X22 | 带开槽的定位孔 | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | | 06275-31250X24 | 带开槽的定位孔 | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø28 x M12 x 90 |  | | 根据要求 | |
|
|