06916-01_B
塑料弓形把手,从背面安装
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
塑料弓形把手,从操作侧或背面安装
塑料弓形把手,从背面安装
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料 PA(聚酰胺),玻璃珠增强型。
钢制或不锈钢衬套。
规格:
黑灰色。
提示:
这种弓形把手以其大体积和舒适的抓握感而著称。
装配:
背面安装 B 型。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06916-01_B 塑料弓形把手,从背面安装
152 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
材料
A
B
C
D
H
L
S
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06916-01-2100051
B
钢制
100
17
9,5
M5
33
122
20
9
1000
根据要求
06916-01-2120061
B
钢制
120
21
11,4
M6
39
146
24
12
1000
根据要求
06916-01-2140081
B
钢制
140
24
14,2
M8
45
170
28
12
1000
根据要求
06916-01-2100052
B
不锈钢
100
17
9,5
M5
33
122
20
9
1000
根据要求
06916-01-2120062
B
不锈钢
120
21
11,4
M6
39
146
24
12
1000
根据要求
06916-01-2140082
B
不锈钢
140
24
14,2
M8
45
170
28
12
1000
根据要求
本类目的其他商品
06916-01_A
塑料弓形把手,从操作侧安装