06916-01_A
塑料弓形把手,从操作侧安装
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
塑料弓形把手,从操作侧或背面安装
塑料弓形把手,从操作侧安装
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料 PA(聚酰胺),玻璃珠增强型。
钢制或不锈钢制螺栓和螺母。
规格:
黑灰色。
提示:
这种弓形把手以其大体积和舒适的抓握感而著称。
A 型包含固定螺钉以及配套的垫圈和螺母。
旋入式尺寸“A”适用于手柄安装后。在未组装的状态下,由于脱模过程中的弯曲应力,可能会发生偏差。
装配:
正面安装 A 型。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06916-01_A 塑料弓形把手,从操作侧安装
163 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
材料
A
B
C
D
H
H1
L
S
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06916-01-1100051
A
钢制
100
17
9,5
M5
33
20
122
20
1000
根据要求
06916-01-1120061
A
钢制
120
21
11,4
M6
39
25
146
24
1000
根据要求
06916-01-1140081
A
钢制
140
24
14,2
M8
45
30
170
28
1000
根据要求
06916-01-1100052
A
不锈钢
100
17
9,5
M5
33
20
122
20
1000
根据要求
06916-01-1120062
A
不锈钢
120
21
11,4
M6
39
25
146
24
1000
根据要求
06916-01-1140082
A
不锈钢
140
24
14,2
M8
45
30
170
28
1000
根据要求
本类目的其他商品
06916-01_B
塑料弓形把手,从背面安装