|
|
06612_E带外螺纹和尖端的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 |
返回 |
|
|
产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。 强度等级为 5.8 的钢制部件。 钢制顶销。规格:钢制部件经黑色氧化。提示:使用各种不同的止动顶销,避免受压点的产生,平衡在对侧工件的不平整性,提高在需要夹紧工件上的附着力。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 材料 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06612-51051X20 | E | 钢制顶尖 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 06612-51051X30 | E | 钢制顶尖 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 06612-51051X40 | E | 钢制顶尖 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 06612-51051X50 | E | 钢制顶尖 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 06612-51061X20 | E | 钢制顶尖 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 06612-51061X30 | E | 钢制顶尖 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 06612-51061X40 | E | 钢制顶尖 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 06612-51061X50 | E | 钢制顶尖 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 06612-52061X20 | E | 钢制顶尖 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 06612-52061X30 | E | 钢制顶尖 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 06612-52061X40 | E | 钢制顶尖 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 06612-52061X50 | E | 钢制顶尖 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 06612-52061X60 | E | 钢制顶尖 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 0,8 |  | | 根据要求 | | 06612-52081X20 | E | 钢制顶尖 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1 |  | | 根据要求 | | 06612-52081X30 | E | 钢制顶尖 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1 |  | | 根据要求 | | 06612-52081X40 | E | 钢制顶尖 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1 |  | | 根据要求 | | 06612-52081X50 | E | 钢制顶尖 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1 |  | | 根据要求 | | 06612-52081X60 | E | 钢制顶尖 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1 |  | | 根据要求 | | 06612-52101X20 | E | 钢制顶尖 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 06612-52101X30 | E | 钢制顶尖 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 06612-52101X40 | E | 钢制顶尖 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 06612-52101X50 | E | 钢制顶尖 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 06612-52101X60 | E | 钢制顶尖 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 | 1,5 |  | | 根据要求 | |
|
|