|
|
06612_A带外螺纹和黄铜柱塞的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 |
返回 |
|
|
产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。 强度等级为 5.8 的钢制部件。 黄铜材质的顶销。规格:钢制部件经黑色氧化。提示:使用各种不同的止动顶销,避免受压点的产生,平衡在对侧工件的不平整性,提高在需要夹紧工件上的附着力。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 材料 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06612-11051X20 | A | 黄铜销 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06612-11051X30 | A | 黄铜销 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06612-11051X40 | A | 黄铜销 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06612-11051X50 | A | 黄铜销 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 3 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06612-11061X20 | A | 黄铜销 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06612-11061X30 | A | 黄铜销 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06612-11061X40 | A | 黄铜销 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06612-11061X50 | A | 黄铜销 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 4 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06612-12061X20 | A | 黄铜销 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06612-12061X30 | A | 黄铜销 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06612-12061X40 | A | 黄铜销 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06612-12061X50 | A | 黄铜销 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06612-12061X60 | A | 黄铜销 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 4 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06612-12081X20 | A | 黄铜销 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06612-12081X30 | A | 黄铜销 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06612-12081X40 | A | 黄铜销 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06612-12081X50 | A | 黄铜销 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06612-12081X60 | A | 黄铜销 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 5,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06612-12101X20 | A | 黄铜销 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06612-12101X30 | A | 黄铜销 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06612-12101X40 | A | 黄铜销 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06612-12101X50 | A | 黄铜销 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06612-12101X60 | A | 黄铜销 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 7 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|