norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件
06461

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004,宝石红 RAL 3003,银色金属。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06461 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件 374 kB

图纸

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,哑光丝面处理,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06461-00427X10红色 RAL 3003塑料涂层0M410131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-00427X15红色 RAL 3003塑料涂层0M410131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-00427X20红色 RAL 3003塑料涂层0M410131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-00427X25红色 RAL 3003塑料涂层0M410131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0042X10橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0042X15橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0042X20橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0042X25橙色 RAL 2004塑料涂层0M410131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0043X10银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0043X15银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0043X20银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0043X25银色金属塑料涂层0M410131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-00527X10红色 RAL 3003塑料涂层0M510131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-00527X15红色 RAL 3003塑料涂层0M510131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-00527X20红色 RAL 3003塑料涂层0M510131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-00527X25红色 RAL 3003塑料涂层0M510131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0052X10橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0052X15橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0052X20橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0052X25橙色 RAL 2004塑料涂层0M510131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-0053X10银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771610 根据要求
06461-0053X15银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771615 根据要求
06461-0053X20银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771620 根据要求
06461-0053X25银色金属塑料涂层0M510131424,5414,53033303771625 根据要求
06461-10527X10红色 RAL 3003塑料涂层1M510131424,5414,53134404771610 根据要求
06461-10527X15红色 RAL 3003塑料涂层1M510131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-10527X20红色 RAL 3003塑料涂层1M510131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-10527X25红色 RAL 3003塑料涂层1M510131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1052X10橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771610 根据要求
06461-1052X15橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1052X20橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1052X25橙色 RAL 2004塑料涂层1M510131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1053X10银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771610 根据要求
06461-1053X15银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1053X20银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1053X25银色金属塑料涂层1M510131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-10627X10红色 RAL 3003塑料涂层1M610131424,5414,53134404771610 根据要求
06461-10627X15红色 RAL 3003塑料涂层1M610131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-10627X20红色 RAL 3003塑料涂层1M610131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-10627X25红色 RAL 3003塑料涂层1M610131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-10627X30红色 RAL 3003塑料涂层1M610131424,5414,53134404771630 根据要求
06461-10627X40红色 RAL 3003塑料涂层1M610131424,5414,53134404771640 根据要求
06461-10627X50红色 RAL 3003塑料涂层1M610131424,5414,53134404771650 根据要求
06461-1062X10橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771610 根据要求
06461-1062X15橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1062X20橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1062X25橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1062X30橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771630 根据要求
06461-1062X40橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771640 根据要求
06461-1062X50橙色 RAL 2004塑料涂层1M610131424,5414,53134404771650 根据要求
06461-1063X10银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771610 根据要求
06461-1063X15银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771615 根据要求
06461-1063X20银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771620 根据要求
06461-1063X25银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771625 根据要求
06461-1063X30银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771630 根据要求
06461-1063X40银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771640 根据要求
06461-1063X50银色金属塑料涂层1M610131424,5414,53134404771650 根据要求
06461-20627X15红色 RAL 3003塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-20627X20红色 RAL 3003塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-20627X25红色 RAL 3003塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-20627X30红色 RAL 3003塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-20627X40红色 RAL 3003塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-20627X50红色 RAL 3003塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-20627X60红色 RAL 3003塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2062X15橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2062X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2062X25橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2062X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2062X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2062X50橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2062X60橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2063X15银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2063X20银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2063X25银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2063X30银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2063X40银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2063X50银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2063X60银色金属塑料涂层2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-20827X15红色 RAL 3003塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-20827X20红色 RAL 3003塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-20827X25红色 RAL 3003塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-20827X30红色 RAL 3003塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-20827X40红色 RAL 3003塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-20827X50红色 RAL 3003塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-20827X60红色 RAL 3003塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2082X15橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2082X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2082X25橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2082X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2082X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2082X50橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2082X60橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2083X15银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 根据要求
06461-2083X20银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2083X25银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2083X30银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2083X40银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2083X50银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2083X60银色金属塑料涂层2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-21027X20红色 RAL 3003塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-21027X25红色 RAL 3003塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-21027X30红色 RAL 3003塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-21027X40红色 RAL 3003塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-21027X50红色 RAL 3003塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-21027X60红色 RAL 3003塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2102X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2102X25橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2102X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2102X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2102X50橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2102X60橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-2103X20银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 根据要求
06461-2103X25银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 根据要求
06461-2103X30银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 根据要求
06461-2103X40银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 根据要求
06461-2103X50银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 根据要求
06461-2103X60银色金属塑料涂层2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 根据要求
06461-30827X20红色 RAL 3003塑料涂层3M816212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-30827X25红色 RAL 3003塑料涂层3M816212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-30827X30红色 RAL 3003塑料涂层3M816212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-30827X40红色 RAL 3003塑料涂层3M816212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-30827X50红色 RAL 3003塑料涂层3M816212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-30827X60红色 RAL 3003塑料涂层3M816212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-3082X20橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3082X25橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3082X30橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3082X40橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3082X50橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3082X60橙色 RAL 2004塑料涂层3M816212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-3083X20银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3083X25银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3083X30银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3083X40银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3083X50银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3083X60银色金属塑料涂层3M816212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-31027X20红色 RAL 3003塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-31027X25红色 RAL 3003塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-31027X30红色 RAL 3003塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-31027X40红色 RAL 3003塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-31027X50红色 RAL 3003塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-31027X60红色 RAL 3003塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-3102X20橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3102X25橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3102X30橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3102X40橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3102X50橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3102X60橙色 RAL 2004塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-3103X20银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112220 根据要求
06461-3103X25银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112225 根据要求
06461-3103X30银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112230 根据要求
06461-3103X40银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112240 根据要求
06461-3103X50银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112250 根据要求
06461-3103X60银色金属塑料涂层3M1016212237102454,558,58091112260 根据要求
06461-41227X25红色 RAL 3003塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132425 根据要求
06461-41227X30红色 RAL 3003塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132430 根据要求
06461-41227X40红色 RAL 3003塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132440 根据要求
06461-41227X50红色 RAL 3003塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132450 根据要求
06461-41227X60红色 RAL 3003塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132460 根据要求
06461-4122X25橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132425 根据要求
06461-4122X30橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132430 根据要求
06461-4122X40橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132440 根据要求
06461-4122X50橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132450 根据要求
06461-4122X60橙色 RAL 2004塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132460 根据要求
06461-4123X25银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132425 根据要求
06461-4123X30银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132430 根据要求
06461-4123X40银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132440 根据要求
06461-4123X50银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132450 根据要求
06461-4123X60银色金属塑料涂层4M12192727,54310276367,595109132460 根据要求
06461-51627X30红色 RAL 3003塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06461-51627X40红色 RAL 3003塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06461-51627X50红色 RAL 3003塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06461-51627X60红色 RAL 3003塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06461-5162X30橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06461-5162X40橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06461-5162X50橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06461-5162X60橙色 RAL 2004塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152660 根据要求
06461-5163X30银色金属塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152630 根据要求
06461-5163X40银色金属塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152640 根据要求
06461-5163X50银色金属塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152650 根据要求
06461-5163X60银色金属塑料涂层5M16233132491231,57377,5110126152660 根据要求