norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光
06461_SE

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06461_SE 带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光 265 kB

图纸

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
颜色
主体
表面
XLD

D1D2BAA1HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06461-92061X152黑色 RAL 9005亚光处理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X202黑色 RAL 9005亚光处理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X252黑色 RAL 9005亚光处理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X302黑色 RAL 9005亚光处理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X402黑色 RAL 9005亚光处理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X502黑色 RAL 9005亚光处理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X602黑色 RAL 9005亚光处理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X152黑色 RAL 9005亚光处理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X202黑色 RAL 9005亚光处理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X252黑色 RAL 9005亚光处理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X302黑色 RAL 9005亚光处理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X402黑色 RAL 9005亚光处理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X502黑色 RAL 9005亚光处理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X602黑色 RAL 9005亚光处理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X202黑色 RAL 9005亚光处理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X252黑色 RAL 9005亚光处理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X302黑色 RAL 9005亚光处理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X402黑色 RAL 9005亚光处理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X502黑色 RAL 9005亚光处理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X602黑色 RAL 9005亚光处理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-93081X203黑色 RAL 9005亚光处理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X253黑色 RAL 9005亚光处理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X303黑色 RAL 9005亚光处理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X403黑色 RAL 9005亚光处理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X503黑色 RAL 9005亚光处理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X603黑色 RAL 9005亚光处理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X203黑色 RAL 9005亚光处理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X253黑色 RAL 9005亚光处理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X303黑色 RAL 9005亚光处理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X403黑色 RAL 9005亚光处理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X503黑色 RAL 9005亚光处理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X603黑色 RAL 9005亚光处理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求