norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06461

带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06461 带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 336 kB

图片(总概述)

带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光

更多信息

图纸

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,缎面抛光

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
颜色
主体
表面
XLD

D1D2BAA1HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06461-92061X152黑色 RAL 9005亚光处理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X202黑色 RAL 9005亚光处理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X252黑色 RAL 9005亚光处理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X302黑色 RAL 9005亚光处理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X402黑色 RAL 9005亚光处理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X502黑色 RAL 9005亚光处理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92061X602黑色 RAL 9005亚光处理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X152黑色 RAL 9005亚光处理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X202黑色 RAL 9005亚光处理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X252黑色 RAL 9005亚光处理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X302黑色 RAL 9005亚光处理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X402黑色 RAL 9005亚光处理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X502黑色 RAL 9005亚光处理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92081X602黑色 RAL 9005亚光处理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X202黑色 RAL 9005亚光处理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X252黑色 RAL 9005亚光处理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X302黑色 RAL 9005亚光处理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X402黑色 RAL 9005亚光处理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X502黑色 RAL 9005亚光处理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-92101X602黑色 RAL 9005亚光处理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-93081X203黑色 RAL 9005亚光处理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X253黑色 RAL 9005亚光处理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X303黑色 RAL 9005亚光处理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X403黑色 RAL 9005亚光处理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X503黑色 RAL 9005亚光处理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93081X603黑色 RAL 9005亚光处理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X203黑色 RAL 9005亚光处理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X253黑色 RAL 9005亚光处理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X303黑色 RAL 9005亚光处理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X403黑色 RAL 9005亚光处理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X503黑色 RAL 9005亚光处理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-93101X603黑色 RAL 9005亚光处理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,哑光纹理

更多信息

图纸

带外螺纹和保护罩的锁紧手柄,不锈钢金属件,哑光纹理

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
颜色
主体
表面
XLD

D1D2BAA1HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06461-9206181X152黑色 RAL 9005哑光纹理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206181X202黑色 RAL 9005哑光纹理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206181X252黑色 RAL 9005哑光纹理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206181X302黑色 RAL 9005哑光纹理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206181X402黑色 RAL 9005哑光纹理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206181X502黑色 RAL 9005哑光纹理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206181X602黑色 RAL 9005哑光纹理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206182X152橙色 RAL 2004哑光纹理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206182X202橙色 RAL 2004哑光纹理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206182X252橙色 RAL 2004哑光纹理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206182X302橙色 RAL 2004哑光纹理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206182X402橙色 RAL 2004哑光纹理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206182X502橙色 RAL 2004哑光纹理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206182X602橙色 RAL 2004哑光纹理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206183X152黄色 RAL 1021哑光纹理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206183X202黄色 RAL 1021哑光纹理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206183X252黄色 RAL 1021哑光纹理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206183X302黄色 RAL 1021哑光纹理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206183X402黄色 RAL 1021哑光纹理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206183X502黄色 RAL 1021哑光纹理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206183X602黄色 RAL 1021哑光纹理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206184X152红色 RAL 3020哑光纹理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206184X202红色 RAL 3020哑光纹理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206184X252红色 RAL 3020哑光纹理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206184X302红色 RAL 3020哑光纹理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206184X402红色 RAL 3020哑光纹理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206184X502红色 RAL 3020哑光纹理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206184X602红色 RAL 3020哑光纹理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206185X152灰色 RAL 6032哑光纹理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206185X202灰色 RAL 6032哑光纹理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206185X252灰色 RAL 6032哑光纹理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206185X302灰色 RAL 6032哑光纹理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206185X402灰色 RAL 6032哑光纹理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206185X502灰色 RAL 6032哑光纹理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206185X602灰色 RAL 6032哑光纹理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206186X152蓝色 RAL 5017哑光纹理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206186X202蓝色 RAL 5017哑光纹理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206186X252蓝色 RAL 5017哑光纹理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206186X302蓝色 RAL 5017哑光纹理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206186X402蓝色 RAL 5017哑光纹理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206186X502蓝色 RAL 5017哑光纹理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206186X602蓝色 RAL 5017哑光纹理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206187X152灰色 RAL 7035哑光纹理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206187X202灰色 RAL 7035哑光纹理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206187X252灰色 RAL 7035哑光纹理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206187X302灰色 RAL 7035哑光纹理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206187X402灰色 RAL 7035哑光纹理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206187X502灰色 RAL 7035哑光纹理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206187X602灰色 RAL 7035哑光纹理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206188X152灰色 RAL 7040哑光纹理M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206188X202灰色 RAL 7040哑光纹理M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206188X252灰色 RAL 7040哑光纹理M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206188X302灰色 RAL 7040哑光纹理M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206188X402灰色 RAL 7040哑光纹理M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206188X502灰色 RAL 7040哑光纹理M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9206188X602灰色 RAL 7040哑光纹理M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208181X152黑色 RAL 9005哑光纹理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208181X202黑色 RAL 9005哑光纹理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208181X252黑色 RAL 9005哑光纹理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208181X302黑色 RAL 9005哑光纹理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208181X402黑色 RAL 9005哑光纹理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208181X502黑色 RAL 9005哑光纹理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208181X602黑色 RAL 9005哑光纹理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208182X152橙色 RAL 2004哑光纹理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208182X202橙色 RAL 2004哑光纹理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208182X252橙色 RAL 2004哑光纹理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208182X302橙色 RAL 2004哑光纹理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208182X402橙色 RAL 2004哑光纹理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208182X502橙色 RAL 2004哑光纹理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208182X602橙色 RAL 2004哑光纹理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208183X152黄色 RAL 1021哑光纹理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208183X202黄色 RAL 1021哑光纹理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208183X252黄色 RAL 1021哑光纹理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208183X302黄色 RAL 1021哑光纹理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208183X402黄色 RAL 1021哑光纹理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208183X502黄色 RAL 1021哑光纹理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208183X602黄色 RAL 1021哑光纹理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208184X152红色 RAL 3020哑光纹理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208184X202红色 RAL 3020哑光纹理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208184X252红色 RAL 3020哑光纹理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208184X302红色 RAL 3020哑光纹理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208184X402红色 RAL 3020哑光纹理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208184X502红色 RAL 3020哑光纹理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208184X602红色 RAL 3020哑光纹理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208185X152灰色 RAL 6032哑光纹理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208185X202灰色 RAL 6032哑光纹理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208185X252灰色 RAL 6032哑光纹理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208185X302灰色 RAL 6032哑光纹理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208185X402灰色 RAL 6032哑光纹理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208185X502灰色 RAL 6032哑光纹理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208185X602灰色 RAL 6032哑光纹理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208186X152蓝色 RAL 5017哑光纹理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208186X202蓝色 RAL 5017哑光纹理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208186X252蓝色 RAL 5017哑光纹理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208186X302蓝色 RAL 5017哑光纹理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208186X402蓝色 RAL 5017哑光纹理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208186X502蓝色 RAL 5017哑光纹理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208186X602蓝色 RAL 5017哑光纹理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208187X152灰色 RAL 7035哑光纹理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208187X202灰色 RAL 7035哑光纹理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208187X252灰色 RAL 7035哑光纹理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208187X302灰色 RAL 7035哑光纹理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208187X402灰色 RAL 7035哑光纹理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208187X502灰色 RAL 7035哑光纹理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208187X602灰色 RAL 7035哑光纹理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208188X152灰色 RAL 7040哑光纹理M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208188X202灰色 RAL 7040哑光纹理M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208188X252灰色 RAL 7040哑光纹理M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208188X302灰色 RAL 7040哑光纹理M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208188X402灰色 RAL 7040哑光纹理M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208188X502灰色 RAL 7040哑光纹理M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9208188X602灰色 RAL 7040哑光纹理M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210181X202黑色 RAL 9005哑光纹理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210181X252黑色 RAL 9005哑光纹理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210181X302黑色 RAL 9005哑光纹理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210181X402黑色 RAL 9005哑光纹理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210181X502黑色 RAL 9005哑光纹理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210181X602黑色 RAL 9005哑光纹理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210182X202橙色 RAL 2004哑光纹理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210182X252橙色 RAL 2004哑光纹理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210182X302橙色 RAL 2004哑光纹理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210182X402橙色 RAL 2004哑光纹理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210182X502橙色 RAL 2004哑光纹理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210182X602橙色 RAL 2004哑光纹理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210183X202黄色 RAL 1021哑光纹理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210183X252黄色 RAL 1021哑光纹理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210183X302黄色 RAL 1021哑光纹理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210183X402黄色 RAL 1021哑光纹理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210183X502黄色 RAL 1021哑光纹理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210183X602黄色 RAL 1021哑光纹理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210184X202红色 RAL 3020哑光纹理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210184X252红色 RAL 3020哑光纹理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210184X302红色 RAL 3020哑光纹理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210184X402红色 RAL 3020哑光纹理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210184X502红色 RAL 3020哑光纹理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210184X602红色 RAL 3020哑光纹理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210185X202灰色 RAL 6032哑光纹理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210185X252灰色 RAL 6032哑光纹理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210185X302灰色 RAL 6032哑光纹理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210185X402灰色 RAL 6032哑光纹理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210185X502灰色 RAL 6032哑光纹理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210185X602灰色 RAL 6032哑光纹理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210186X202蓝色 RAL 5017哑光纹理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210186X252蓝色 RAL 5017哑光纹理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210186X302蓝色 RAL 5017哑光纹理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210186X402蓝色 RAL 5017哑光纹理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210186X502蓝色 RAL 5017哑光纹理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210186X602蓝色 RAL 5017哑光纹理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210187X202灰色 RAL 7035哑光纹理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210187X252灰色 RAL 7035哑光纹理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210187X302灰色 RAL 7035哑光纹理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210187X402灰色 RAL 7035哑光纹理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210187X502灰色 RAL 7035哑光纹理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210187X602灰色 RAL 7035哑光纹理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210188X202灰色 RAL 7040哑光纹理M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210188X252灰色 RAL 7040哑光纹理M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210188X302灰色 RAL 7040哑光纹理M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210188X402灰色 RAL 7040哑光纹理M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210188X502灰色 RAL 7040哑光纹理M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9210188X602灰色 RAL 7040哑光纹理M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 根据要求
06461-9308181X203黑色 RAL 9005哑光纹理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308181X253黑色 RAL 9005哑光纹理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308181X303黑色 RAL 9005哑光纹理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308181X403黑色 RAL 9005哑光纹理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308181X503黑色 RAL 9005哑光纹理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308181X603黑色 RAL 9005哑光纹理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308182X203橙色 RAL 2004哑光纹理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308182X253橙色 RAL 2004哑光纹理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308182X303橙色 RAL 2004哑光纹理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308182X403橙色 RAL 2004哑光纹理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308182X503橙色 RAL 2004哑光纹理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308182X603橙色 RAL 2004哑光纹理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308183X203黄色 RAL 1021哑光纹理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308183X253黄色 RAL 1021哑光纹理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308183X303黄色 RAL 1021哑光纹理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308183X403黄色 RAL 1021哑光纹理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308183X503黄色 RAL 1021哑光纹理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308183X603黄色 RAL 1021哑光纹理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308184X203红色 RAL 3020哑光纹理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308184X253红色 RAL 3020哑光纹理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308184X303红色 RAL 3020哑光纹理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308184X403红色 RAL 3020哑光纹理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308184X503红色 RAL 3020哑光纹理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308184X603红色 RAL 3020哑光纹理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308185X203灰色 RAL 6032哑光纹理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308185X253灰色 RAL 6032哑光纹理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308185X303灰色 RAL 6032哑光纹理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308185X403灰色 RAL 6032哑光纹理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308185X503灰色 RAL 6032哑光纹理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308185X603灰色 RAL 6032哑光纹理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308186X203蓝色 RAL 5017哑光纹理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308186X253蓝色 RAL 5017哑光纹理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308186X303蓝色 RAL 5017哑光纹理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308186X403蓝色 RAL 5017哑光纹理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308186X503蓝色 RAL 5017哑光纹理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308186X603蓝色 RAL 5017哑光纹理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308187X203灰色 RAL 7035哑光纹理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308187X253灰色 RAL 7035哑光纹理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308187X303灰色 RAL 7035哑光纹理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308187X403灰色 RAL 7035哑光纹理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308187X503灰色 RAL 7035哑光纹理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308187X603灰色 RAL 7035哑光纹理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308188X203灰色 RAL 7040哑光纹理M82016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308188X253灰色 RAL 7040哑光纹理M82516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308188X303灰色 RAL 7040哑光纹理M83016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308188X403灰色 RAL 7040哑光纹理M84016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308188X503灰色 RAL 7040哑光纹理M85016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9308188X603灰色 RAL 7040哑光纹理M86016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310181X203黑色 RAL 9005哑光纹理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310181X253黑色 RAL 9005哑光纹理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310181X303黑色 RAL 9005哑光纹理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310181X403黑色 RAL 9005哑光纹理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310181X503黑色 RAL 9005哑光纹理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310181X603黑色 RAL 9005哑光纹理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310182X203橙色 RAL 2004哑光纹理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310182X253橙色 RAL 2004哑光纹理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310182X303橙色 RAL 2004哑光纹理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310182X403橙色 RAL 2004哑光纹理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310182X503橙色 RAL 2004哑光纹理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310182X603橙色 RAL 2004哑光纹理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310183X203黄色 RAL 1021哑光纹理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310183X253黄色 RAL 1021哑光纹理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310183X303黄色 RAL 1021哑光纹理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310183X403黄色 RAL 1021哑光纹理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310183X503黄色 RAL 1021哑光纹理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310183X603黄色 RAL 1021哑光纹理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310184X203红色 RAL 3020哑光纹理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310184X253红色 RAL 3020哑光纹理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310184X303红色 RAL 3020哑光纹理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310184X403红色 RAL 3020哑光纹理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310184X503红色 RAL 3020哑光纹理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310184X603红色 RAL 3020哑光纹理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310185X203灰色 RAL 6032哑光纹理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310185X253灰色 RAL 6032哑光纹理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310185X303灰色 RAL 6032哑光纹理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310185X403灰色 RAL 6032哑光纹理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310185X503灰色 RAL 6032哑光纹理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310185X603灰色 RAL 6032哑光纹理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310186X203蓝色 RAL 5017哑光纹理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310186X253蓝色 RAL 5017哑光纹理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310186X303蓝色 RAL 5017哑光纹理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310186X403蓝色 RAL 5017哑光纹理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310186X503蓝色 RAL 5017哑光纹理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310186X603蓝色 RAL 5017哑光纹理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310187X203灰色 RAL 7035哑光纹理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310187X253灰色 RAL 7035哑光纹理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310187X303灰色 RAL 7035哑光纹理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310187X403灰色 RAL 7035哑光纹理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310187X503灰色 RAL 7035哑光纹理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310187X603灰色 RAL 7035哑光纹理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310188X203灰色 RAL 7040哑光纹理M102016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310188X253灰色 RAL 7040哑光纹理M102516212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310188X303灰色 RAL 7040哑光纹理M103016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310188X403灰色 RAL 7040哑光纹理M104016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310188X503灰色 RAL 7040哑光纹理M105016212211809141,5102454,558,522 根据要求
06461-9310188X603灰色 RAL 7040哑光纹理M106016212211809141,5102454,558,522 根据要求