|
|
06451_STM带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,亚光纹理 |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。 规格:把手有塑料涂层。 钢制,亮色。根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | T | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06451-903181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-904181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-905181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-003181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-004181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-005181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-104181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-105181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-106181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-206181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-208181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-308181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-310181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-410181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-412181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-512181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-516181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-903182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-904182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-905182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-003182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-004182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-005182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-104182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-105182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-106182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-206182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-208182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-308182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-310182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-410182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-412182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-512182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-516182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-903183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-904183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-905183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-003183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-004183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-005183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-104183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-105183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-106183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-206183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-208183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-308183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-310183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-410183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-412183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-512183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-516183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-903184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-904184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-905184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-004184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-003184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-005184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-104184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-105184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-106184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-206184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-208184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-308184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-310184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-410184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-412184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-512184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-516184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-903185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-904185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-905185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-003185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-004185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-005185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-104185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-105185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-106185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-206185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-208185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-308185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-310185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-410185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-412185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-512185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-516185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-903186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-904186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-905186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-003186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-004186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-005186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-104186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-105186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-106186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-206186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-208186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-308186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-310186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-410186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-412186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-512186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-516186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-903187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-904187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-905187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-003187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-004187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-005187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-104187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-105187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-106187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-206187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-208187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-308187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-310187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-410187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-412187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-512187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-516187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-903188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-904188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-905188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06451-003188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-004188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-005188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-104188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-105188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-106188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06451-206188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-208188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-308188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-310188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-410188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-412188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06451-512188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06451-516188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | |
|
|