norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06451

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手经塑料涂层或高光泽镀铬。钢制 亮色。根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06451 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 324 kB

图片(总概述)

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,哑光丝面处理

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,哑光丝面处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-9031黑色 RAL 9005亚光处理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-9041黑色 RAL 9005亚光处理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-9051黑色 RAL 9005亚光处理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-0031黑色 RAL 9005亚光处理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0041黑色 RAL 9005亚光处理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0051黑色 RAL 9005亚光处理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-1041黑色 RAL 9005亚光处理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1051黑色 RAL 9005亚光处理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1061黑色 RAL 9005亚光处理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-2061黑色 RAL 9005亚光处理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-2081黑色 RAL 9005亚光处理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-3081黑色 RAL 9005亚光处理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-3101黑色 RAL 9005亚光处理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-4101黑色 RAL 9005亚光处理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-4121黑色 RAL 9005亚光处理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-5121黑色 RAL 9005亚光处理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-5161黑色 RAL 9005亚光处理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,亚光纹理

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,亚光纹理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-903181黑色 RAL 9005哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-904181黑色 RAL 9005哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-905181黑色 RAL 9005哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-003181黑色 RAL 9005哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-004181黑色 RAL 9005哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-005181黑色 RAL 9005哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-104181黑色 RAL 9005哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-105181黑色 RAL 9005哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-106181黑色 RAL 9005哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-206181黑色 RAL 9005哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-208181黑色 RAL 9005哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-308181黑色 RAL 9005哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-310181黑色 RAL 9005哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-410181黑色 RAL 9005哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-412181黑色 RAL 9005哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-512181黑色 RAL 9005哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-516181黑色 RAL 9005哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-903182橙色 RAL 2004哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-904182橙色 RAL 2004哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-905182橙色 RAL 2004哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-003182橙色 RAL 2004哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-004182橙色 RAL 2004哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-005182橙色 RAL 2004哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-104182橙色 RAL 2004哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-105182橙色 RAL 2004哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-106182橙色 RAL 2004哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-206182橙色 RAL 2004哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-208182橙色 RAL 2004哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-308182橙色 RAL 2004哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-310182橙色 RAL 2004哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-410182橙色 RAL 2004哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-412182橙色 RAL 2004哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-512182橙色 RAL 2004哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-516182橙色 RAL 2004哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-903183黄色 RAL 1021哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-904183黄色 RAL 1021哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-905183黄色 RAL 1021哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-003183黄色 RAL 1021哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-004183黄色 RAL 1021哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-005183黄色 RAL 1021哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-104183黄色 RAL 1021哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-105183黄色 RAL 1021哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-106183黄色 RAL 1021哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-206183黄色 RAL 1021哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-208183黄色 RAL 1021哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-308183黄色 RAL 1021哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-310183黄色 RAL 1021哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-410183黄色 RAL 1021哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-412183黄色 RAL 1021哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-512183黄色 RAL 1021哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-516183黄色 RAL 1021哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-903184红色 RAL 3020哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-904184红色 RAL 3020哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-905184红色 RAL 3020哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-004184红色 RAL 3020哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-003184红色 RAL 3020哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-005184红色 RAL 3020哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-104184红色 RAL 3020哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-105184红色 RAL 3020哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-106184红色 RAL 3020哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-206184红色 RAL 3020哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-208184红色 RAL 3020哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-308184红色 RAL 3020哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-310184红色 RAL 3020哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-410184红色 RAL 3020哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-412184红色 RAL 3020哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-512184红色 RAL 3020哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-516184红色 RAL 3020哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-903185灰色 RAL 6032哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-904185灰色 RAL 6032哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-905185灰色 RAL 6032哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-003185灰色 RAL 6032哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-004185灰色 RAL 6032哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-005185灰色 RAL 6032哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-104185灰色 RAL 6032哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-105185灰色 RAL 6032哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-106185灰色 RAL 6032哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-206185灰色 RAL 6032哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-208185灰色 RAL 6032哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-308185灰色 RAL 6032哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-310185灰色 RAL 6032哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-410185灰色 RAL 6032哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-412185灰色 RAL 6032哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-512185灰色 RAL 6032哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-516185灰色 RAL 6032哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-903186蓝色 RAL 5017哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-904186蓝色 RAL 5017哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-905186蓝色 RAL 5017哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-003186蓝色 RAL 5017哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-004186蓝色 RAL 5017哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-005186蓝色 RAL 5017哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-104186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-105186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-106186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-206186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-208186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-308186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-310186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-410186蓝色 RAL 5017哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-412186蓝色 RAL 5017哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-512186蓝色 RAL 5017哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-516186蓝色 RAL 5017哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-903187灰色 RAL 7035哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-904187灰色 RAL 7035哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-905187灰色 RAL 7035哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-003187灰色 RAL 7035哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-004187灰色 RAL 7035哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-005187灰色 RAL 7035哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-104187灰色 RAL 7035哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-105187灰色 RAL 7035哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-106187灰色 RAL 7035哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-206187灰色 RAL 7035哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-208187灰色 RAL 7035哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-308187灰色 RAL 7035哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-310187灰色 RAL 7035哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-410187灰色 RAL 7035哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-412187灰色 RAL 7035哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-512187灰色 RAL 7035哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-516187灰色 RAL 7035哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-903188灰色 RAL 7040哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-904188灰色 RAL 7040哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-905188灰色 RAL 7040哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-003188灰色 RAL 7040哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-004188灰色 RAL 7040哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-005188灰色 RAL 7040哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-104188灰色 RAL 7040哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-105188灰色 RAL 7040哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-106188灰色 RAL 7040哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-206188灰色 RAL 7040哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-208188灰色 RAL 7040哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-308188灰色 RAL 7040哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-310188灰色 RAL 7040哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-410188灰色 RAL 7040哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-412188灰色 RAL 7040哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-512188灰色 RAL 7040哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-516188灰色 RAL 7040哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,亮色

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,亮色

商品选择/筛选

订货号主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-903008亮色9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-904008亮色9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-905008亮色9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-003008亮色0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-004008亮色0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-005008亮色0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-104008亮色1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-105008亮色1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-106008亮色1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-206008亮色2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-208008亮色2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-308008亮色3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-310008亮色3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-410008亮色4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-412008亮色4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-512008亮色5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-516008亮色5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,高亮镀铬

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件,高亮镀铬

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06451-9036银色高光泽镀铬9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-9046银色高光泽镀铬9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-9056银色高光泽镀铬9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06451-0036银色高光泽镀铬0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0046银色高光泽镀铬0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-0056银色高光泽镀铬0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06451-1046银色高光泽镀铬1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1056银色高光泽镀铬1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-1066银色高光泽镀铬1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06451-2066银色高光泽镀铬2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-2086银色高光泽镀铬2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06451-3086银色高光泽镀铬3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-3106银色高光泽镀铬3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06451-4106银色高光泽镀铬4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-4126银色高光泽镀铬4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06451-5126银色高光泽镀铬5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06451-5166银色高光泽镀铬5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求