norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,哑光丝面处理
06450-05_SE

带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,哑光丝面处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件,经蓝色钝化处理。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06450-05_SE 带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,哑光丝面处理 225 kB

图纸

带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,哑光丝面处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-05-9031黑色 RAL 9005亚光处理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-9041黑色 RAL 9005亚光处理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-9051黑色 RAL 9005亚光处理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-0031黑色 RAL 9005亚光处理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0041黑色 RAL 9005亚光处理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0051黑色 RAL 9005亚光处理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-1041黑色 RAL 9005亚光处理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1051黑色 RAL 9005亚光处理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1061黑色 RAL 9005亚光处理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-2061黑色 RAL 9005亚光处理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-2081黑色 RAL 9005亚光处理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-3081黑色 RAL 9005亚光处理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-3101黑色 RAL 9005亚光处理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-4101黑色 RAL 9005亚光处理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-4121黑色 RAL 9005亚光处理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-5121黑色 RAL 9005亚光处理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-5161黑色 RAL 9005亚光处理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求