norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
压铸锌锁紧手柄,带内螺纹,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理
06450-05

压铸锌锁紧手柄,带内螺纹,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层或高光泽镀铬。
钢制部件,经蓝色钝化处理。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06450-05 压铸锌锁紧手柄,带内螺纹,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理 317 kB

图片(总概述)

压铸锌锁紧手柄,带内螺纹,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理

带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,哑光丝面处理

更多信息

图纸

带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,哑光丝面处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-05-9031黑色 RAL 9005亚光处理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-9041黑色 RAL 9005亚光处理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-9051黑色 RAL 9005亚光处理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-0031黑色 RAL 9005亚光处理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0041黑色 RAL 9005亚光处理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0051黑色 RAL 9005亚光处理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-1041黑色 RAL 9005亚光处理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1051黑色 RAL 9005亚光处理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1061黑色 RAL 9005亚光处理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-2061黑色 RAL 9005亚光处理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-2081黑色 RAL 9005亚光处理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-3081黑色 RAL 9005亚光处理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-3101黑色 RAL 9005亚光处理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-4101黑色 RAL 9005亚光处理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-4121黑色 RAL 9005亚光处理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-5121黑色 RAL 9005亚光处理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-5161黑色 RAL 9005亚光处理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求

带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,亚光纹理

更多信息

图纸

带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,亚光纹理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-05-903181黑色 RAL 9005哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-904181黑色 RAL 9005哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-905181黑色 RAL 9005哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-003181黑色 RAL 9005哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-004181黑色 RAL 9005哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-005181黑色 RAL 9005哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-104181黑色 RAL 9005哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-105181黑色 RAL 9005哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-106181黑色 RAL 9005哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-206181黑色 RAL 9005哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-208181黑色 RAL 9005哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-308181黑色 RAL 9005哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-310181黑色 RAL 9005哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-410181黑色 RAL 9005哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-412181黑色 RAL 9005哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-512181黑色 RAL 9005哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-516181黑色 RAL 9005哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-903182橙色 RAL 2004哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-904182橙色 RAL 2004哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-905182橙色 RAL 2004哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-003182橙色 RAL 2004哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-004182橙色 RAL 2004哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-005182橙色 RAL 2004哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-104182橙色 RAL 2004哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-105182橙色 RAL 2004哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-106182橙色 RAL 2004哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-206182橙色 RAL 2004哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-208182橙色 RAL 2004哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-308182橙色 RAL 2004哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-310182橙色 RAL 2004哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-410182橙色 RAL 2004哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-412182橙色 RAL 2004哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-512182橙色 RAL 2004哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-516182橙色 RAL 2004哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-903183黄色 RAL 1021哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-904183黄色 RAL 1021哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-905183黄色 RAL 1021哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-003183黄色 RAL 1021哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-004183黄色 RAL 1021哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-005183黄色 RAL 1021哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-104183黄色 RAL 1021哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-105183黄色 RAL 1021哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-106183黄色 RAL 1021哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-206183黄色 RAL 1021哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-208183黄色 RAL 1021哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-308183黄色 RAL 1021哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-310183黄色 RAL 1021哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-410183黄色 RAL 1021哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-412183黄色 RAL 1021哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-512183黄色 RAL 1021哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-516183黄色 RAL 1021哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-903184红色 RAL 3020哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-904184红色 RAL 3020哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-905184红色 RAL 3020哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-003184红色 RAL 3020哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-004184红色 RAL 3020哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-005184红色 RAL 3020哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-104184红色 RAL 3020哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-105184红色 RAL 3020哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-106184红色 RAL 3020哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-206184红色 RAL 3020哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-208184红色 RAL 3020哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-308184红色 RAL 3020哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-310184红色 RAL 3020哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-410184红色 RAL 3020哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-412184红色 RAL 3020哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-512184红色 RAL 3020哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-516184红色 RAL 3020哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-903185灰色 RAL 6032哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-904185灰色 RAL 6032哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-905185灰色 RAL 6032哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-003185灰色 RAL 6032哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-004185灰色 RAL 6032哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-005185灰色 RAL 6032哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-104185灰色 RAL 6032哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-105185灰色 RAL 6032哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-106185灰色 RAL 6032哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-206185灰色 RAL 6032哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-208185灰色 RAL 6032哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-308185灰色 RAL 6032哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-310185灰色 RAL 6032哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-410185灰色 RAL 6032哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-412185灰色 RAL 6032哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-512185灰色 RAL 6032哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-516185灰色 RAL 6032哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-903186蓝色 RAL 5017哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-904186蓝色 RAL 5017哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-905186蓝色 RAL 5017哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-003186蓝色 RAL 5017哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-004186蓝色 RAL 5017哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-005186蓝色 RAL 5017哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-104186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-105186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-106186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-206186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-208186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-308186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-310186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-410186蓝色 RAL 5017哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-412186蓝色 RAL 5017哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-512186蓝色 RAL 5017哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-516186蓝色 RAL 5017哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-903187灰色 RAL 7035哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-904187灰色 RAL 7035哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-905187灰色 RAL 7035哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-003187灰色 RAL 7035哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-004187灰色 RAL 7035哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-005187灰色 RAL 7035哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-104187灰色 RAL 7035哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-105187灰色 RAL 7035哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-106187灰色 RAL 7035哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-206187灰色 RAL 7035哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-208187灰色 RAL 7035哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-308187灰色 RAL 7035哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-310187灰色 RAL 7035哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-410187灰色 RAL 7035哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-412187灰色 RAL 7035哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-512187灰色 RAL 7035哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-516187灰色 RAL 7035哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-903188灰色 RAL 7040哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-904188灰色 RAL 7040哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-905188灰色 RAL 7040哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-003188灰色 RAL 7040哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-004188灰色 RAL 7040哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-005188灰色 RAL 7040哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-104188灰色 RAL 7040哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-105188灰色 RAL 7040哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-106188灰色 RAL 7040哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-206188灰色 RAL 7040哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-208188灰色 RAL 7040哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-308188灰色 RAL 7040哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-310188灰色 RAL 7040哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-410188灰色 RAL 7040哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-412188灰色 RAL 7040哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-512188灰色 RAL 7040哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-516188灰色 RAL 7040哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求

带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,高亮镀铬

更多信息

图纸

带内螺纹的锌制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经蓝色钝化处理,高亮镀铬

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-05-9036银色高光泽镀铬9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-9046银色高光泽镀铬9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-9056银色高光泽镀铬9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-05-0036银色高光泽镀铬0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0046银色高光泽镀铬0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-0056银色高光泽镀铬0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-05-1046银色高光泽镀铬1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1056银色高光泽镀铬1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-1066银色高光泽镀铬1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-05-2066银色高光泽镀铬2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-2086银色高光泽镀铬2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-05-3086银色高光泽镀铬3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-3106银色高光泽镀铬3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-05-4106银色高光泽镀铬4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-4126银色高光泽镀铬4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-05-5126银色高光泽镀铬5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-05-5166银色高光泽镀铬5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求