|
|
06450_STM带内螺纹的锁紧手柄,哑光纹理 |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。 强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手经塑料涂层。 钢制部件经黑色氧化。根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | T | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06450-903181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-904181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-905181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-003181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-004181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-005181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-104181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-105181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-106181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-206181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-208181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-308181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-310181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-410181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-412181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-512181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-516181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-903182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-904182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-905182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-003182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-004182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-005182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-104182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-105182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-106182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-206182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-208182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-308182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-310182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-410182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-412182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-512182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-516182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-903183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-904183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-905183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-003183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-004183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-005183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-104183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-105183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-106183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-206183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-208183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-308183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-310183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-410183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-412183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-512183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-516183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-903184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-904184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-905184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-003184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-004184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-005184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-104184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-105184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-106184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-206184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-208184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-308184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-310184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-410184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-412184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-512184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-516184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-903185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-904185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-905185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-003185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-004185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-005185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-104185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-105185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-106185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-206185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-208185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-308185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-310185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-410185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-412185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-512185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-516185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-903186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-904186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-905186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-003186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-004186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-005186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-104186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-105186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-106186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-206186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-208186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-308186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-310186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-410186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-412186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-512186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-516186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-903187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-904187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-905187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-003187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-004187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-005187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-104187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-105187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-106187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-206187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-208187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-308187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-310187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-410187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-412187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-512187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-516187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-903188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-904188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-905188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 根据要求 | | 06450-003188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-004188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-005188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-104188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-105188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-106188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 根据要求 | | 06450-206188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-208188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06450-308188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-310188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06450-410188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-412188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 根据要求 | | 06450-512188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 06450-516188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | |
|
|