norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06450

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层或高光泽镀铬。钢制部件经黑色氧化。根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06450 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 323 kB

图片(总概述)

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

带内螺纹的锁紧手柄,缎面抛光

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,缎面抛光

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-9031黑色 RAL 9005亚光处理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9041黑色 RAL 9005亚光处理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9051黑色 RAL 9005亚光处理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0031黑色 RAL 9005亚光处理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0041黑色 RAL 9005亚光处理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0051黑色 RAL 9005亚光处理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1041黑色 RAL 9005亚光处理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1051黑色 RAL 9005亚光处理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1061黑色 RAL 9005亚光处理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2061黑色 RAL 9005亚光处理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2081黑色 RAL 9005亚光处理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3081黑色 RAL 9005亚光处理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3101黑色 RAL 9005亚光处理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4101黑色 RAL 9005亚光处理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4121黑色 RAL 9005亚光处理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5121黑色 RAL 9005亚光处理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5161黑色 RAL 9005亚光处理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求

带内螺纹的锁紧手柄,哑光纹理

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,哑光纹理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-903181黑色 RAL 9005哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-904181黑色 RAL 9005哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-905181黑色 RAL 9005哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-003181黑色 RAL 9005哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-004181黑色 RAL 9005哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-005181黑色 RAL 9005哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-104181黑色 RAL 9005哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-105181黑色 RAL 9005哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-106181黑色 RAL 9005哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-206181黑色 RAL 9005哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-208181黑色 RAL 9005哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-308181黑色 RAL 9005哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-310181黑色 RAL 9005哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-410181黑色 RAL 9005哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-412181黑色 RAL 9005哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-512181黑色 RAL 9005哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-516181黑色 RAL 9005哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-903182橙色 RAL 2004哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-904182橙色 RAL 2004哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-905182橙色 RAL 2004哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-003182橙色 RAL 2004哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-004182橙色 RAL 2004哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-005182橙色 RAL 2004哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-104182橙色 RAL 2004哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-105182橙色 RAL 2004哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-106182橙色 RAL 2004哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-206182橙色 RAL 2004哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-208182橙色 RAL 2004哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-308182橙色 RAL 2004哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-310182橙色 RAL 2004哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-410182橙色 RAL 2004哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-412182橙色 RAL 2004哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-512182橙色 RAL 2004哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-516182橙色 RAL 2004哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-903183黄色 RAL 1021哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-904183黄色 RAL 1021哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-905183黄色 RAL 1021哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-003183黄色 RAL 1021哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-004183黄色 RAL 1021哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-005183黄色 RAL 1021哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-104183黄色 RAL 1021哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-105183黄色 RAL 1021哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-106183黄色 RAL 1021哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-206183黄色 RAL 1021哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-208183黄色 RAL 1021哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-308183黄色 RAL 1021哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-310183黄色 RAL 1021哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-410183黄色 RAL 1021哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-412183黄色 RAL 1021哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-512183黄色 RAL 1021哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-516183黄色 RAL 1021哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-903184红色 RAL 3020哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-904184红色 RAL 3020哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-905184红色 RAL 3020哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-003184红色 RAL 3020哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-004184红色 RAL 3020哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-005184红色 RAL 3020哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-104184红色 RAL 3020哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-105184红色 RAL 3020哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-106184红色 RAL 3020哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-206184红色 RAL 3020哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-208184红色 RAL 3020哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-308184红色 RAL 3020哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-310184红色 RAL 3020哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-410184红色 RAL 3020哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-412184红色 RAL 3020哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-512184红色 RAL 3020哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-516184红色 RAL 3020哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-903185灰色 RAL 6032哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-904185灰色 RAL 6032哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-905185灰色 RAL 6032哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-003185灰色 RAL 6032哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-004185灰色 RAL 6032哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-005185灰色 RAL 6032哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-104185灰色 RAL 6032哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-105185灰色 RAL 6032哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-106185灰色 RAL 6032哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-206185灰色 RAL 6032哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-208185灰色 RAL 6032哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-308185灰色 RAL 6032哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-310185灰色 RAL 6032哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-410185灰色 RAL 6032哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-412185灰色 RAL 6032哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-512185灰色 RAL 6032哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-516185灰色 RAL 6032哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-903186蓝色 RAL 5017哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-904186蓝色 RAL 5017哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-905186蓝色 RAL 5017哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-003186蓝色 RAL 5017哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-004186蓝色 RAL 5017哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-005186蓝色 RAL 5017哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-104186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-105186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-106186蓝色 RAL 5017哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-206186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-208186蓝色 RAL 5017哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-308186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-310186蓝色 RAL 5017哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-410186蓝色 RAL 5017哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-412186蓝色 RAL 5017哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-512186蓝色 RAL 5017哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-516186蓝色 RAL 5017哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-903187灰色 RAL 7035哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-904187灰色 RAL 7035哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-905187灰色 RAL 7035哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-003187灰色 RAL 7035哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-004187灰色 RAL 7035哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-005187灰色 RAL 7035哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-104187灰色 RAL 7035哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-105187灰色 RAL 7035哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-106187灰色 RAL 7035哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-206187灰色 RAL 7035哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-208187灰色 RAL 7035哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-308187灰色 RAL 7035哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-310187灰色 RAL 7035哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-410187灰色 RAL 7035哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-412187灰色 RAL 7035哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-512187灰色 RAL 7035哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-516187灰色 RAL 7035哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-903188灰色 RAL 7040哑光纹理9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-904188灰色 RAL 7040哑光纹理9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-905188灰色 RAL 7040哑光纹理9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-003188灰色 RAL 7040哑光纹理0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-004188灰色 RAL 7040哑光纹理0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-005188灰色 RAL 7040哑光纹理0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-104188灰色 RAL 7040哑光纹理1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-105188灰色 RAL 7040哑光纹理1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-106188灰色 RAL 7040哑光纹理1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-206188灰色 RAL 7040哑光纹理2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-208188灰色 RAL 7040哑光纹理2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-308188灰色 RAL 7040哑光纹理3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-310188灰色 RAL 7040哑光纹理3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-410188灰色 RAL 7040哑光纹理4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-412188灰色 RAL 7040哑光纹理4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-512188灰色 RAL 7040哑光纹理5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-516188灰色 RAL 7040哑光纹理5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求

带内螺纹的锁紧手柄,亮色

更多信息

图纸

带内螺纹的锁紧手柄,亮色

商品选择/筛选

订货号主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-903008亮色9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-904008亮色9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-905008亮色9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-003008亮色0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-004008亮色0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-005008亮色0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-104008亮色1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-105008亮色1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-106008亮色1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-206008亮色2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-208008亮色2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-308008亮色3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-310008亮色3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-410008亮色4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-412008亮色4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-512008亮色5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-516008亮色5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求

锁紧手柄,带内螺纹, 高光泽镀铬

更多信息

图纸

锁紧手柄,带内螺纹, 高光泽镀铬

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06450-9036银色高光泽镀铬9M3681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9046银色高光泽镀铬9M4681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-9056银色高光泽镀铬9M5681111,521,4411,924272227,76,412 根据要求
06450-0036银色高光泽镀铬0M3910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0046银色高光泽镀铬0M4910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-0056银色高光泽镀铬0M5910131424,5414,530333037716 根据要求
06450-1046银色高光泽镀铬1M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1056银色高光泽镀铬1M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-1066银色高光泽镀铬1M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06450-2066银色高光泽镀铬2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-2086银色高光泽镀铬2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 根据要求
06450-3086银色高光泽镀铬3M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-3106银色高光泽镀铬3M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06450-4106银色高光泽镀铬4M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-4126银色高光泽镀铬4M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06450-5126银色高光泽镀铬5M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06450-5166银色高光泽镀铬5M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求