norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06441

带外螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:1.0401 材质的把手。
其他强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手,银灰色,锤纹镀层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06441 带外螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 310 kB

图纸

带外螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

主体
材料
尺寸XD

D1D2HH1H3H4AA1齿数

LCAD配件价格订购
06441-110X20钢制1M1019282040,5126568,5831072420 根据要求
06441-110X25钢制1M1019282040,5126568,5831072425 根据要求
06441-110X30钢制1M1019282040,5126568,5831072430 根据要求
06441-110X35钢制1M1019282040,5126568,5831072435 根据要求
06441-110X40钢制1M1019282040,5126568,5831072440 根据要求
06441-110X45钢制1M1019282040,5126568,5831072445 根据要求
06441-110X50钢制1M1019282040,5126568,5831072450 根据要求
06441-110X55钢制1M1019282040,5126568,5831072455 根据要求
06441-110X60钢制1M1019282040,5126568,5831072460 根据要求
06441-110X70钢制1M1019282040,5126568,5831072470 根据要求
06441-110X80钢制1M1019282040,5126568,5831072480 根据要求
06441-110X90钢制1M1019282040,5126568,5831072490 根据要求
06441-112X20钢制1M1219282040,5126568,5831072420 根据要求
06441-112X25钢制1M1219282040,5126568,5831072425 根据要求
06441-112X30钢制1M1219282040,5126568,5831072430 根据要求
06441-112X35钢制1M1219282040,5126568,5831072435 根据要求
06441-112X40钢制1M1219282040,5126568,5831072440 根据要求
06441-112X45钢制1M1219282040,5126568,5831072445 根据要求
06441-112X50钢制1M1219282040,5126568,5831072450 根据要求
06441-112X55钢制1M1219282040,5126568,5831072455 根据要求
06441-112X60钢制1M1219282040,5126568,5831072460 根据要求
06441-112X70钢制1M1219282040,5126568,5831072470 根据要求
06441-112X80钢制1M1219282040,5126568,5831072480 根据要求
06441-112X90钢制1M1219282040,5126568,5831072490 根据要求
06441-212X25钢制2M1223352551,51279,584108138,52625 根据要求
06441-212X30钢制2M1223352551,51279,584108138,52630 根据要求
06441-212X35钢制2M1223352551,51279,584108138,52635 根据要求
06441-212X40钢制2M1223352551,51279,584108138,52640 根据要求
06441-212X45钢制2M1223352551,51279,584108138,52645 根据要求
06441-212X50钢制2M1223352551,51279,584108138,52650 根据要求
06441-212X55钢制2M1223352551,51279,584108138,52655 根据要求
06441-212X60钢制2M1223352551,51279,584108138,52660 根据要求
06441-212X70钢制2M1223352551,51279,584108138,52670 根据要求
06441-212X80钢制2M1223352551,51279,584108138,52680 根据要求
06441-212X90钢制2M1223352551,51279,584108138,52690 根据要求
06441-216X25钢制2M1623352551,51279,584108138,52625 根据要求
06441-216X30钢制2M1623352551,51279,584108138,52630 根据要求
06441-216X35钢制2M1623352551,51279,584108138,52635 根据要求
06441-216X40钢制2M1623352551,51279,584108138,52640 根据要求
06441-216X45钢制2M1623352551,51279,584108138,52645 根据要求
06441-216X50钢制2M1623352551,51279,584108138,52650 根据要求
06441-216X55钢制2M1623352551,51279,584108138,52655 根据要求
06441-216X60钢制2M1623352551,51279,584108138,52660 根据要求
06441-216X70钢制2M1623352551,51279,584108138,52670 根据要求
06441-216X80钢制2M1623352551,51279,584108138,52680 根据要求
06441-216X90钢制2M1623352551,51279,584108138,52690 根据要求
06441-316X30钢制3M1630433060129397,51321683630 根据要求
06441-316X40钢制3M1630433060129397,51321683640 根据要求
06441-316X50钢制3M1630433060129397,51321683650 根据要求
06441-316X60钢制3M1630433060129397,51321683660 根据要求
06441-316X70钢制3M1630433060129397,51321683670 根据要求
06441-316X80钢制3M1630433060129397,51321683680 根据要求
06441-316X90钢制3M1630433060129397,51321683690 根据要求
06441-320X30钢制3M2030433060129397,51321683630 根据要求
06441-320X40钢制3M2030433060129397,51321683640 根据要求
06441-320X50钢制3M2030433060129397,51321683650 根据要求
06441-320X60钢制3M2030433060129397,51321683660 根据要求
06441-320X70钢制3M2030433060129397,51321683670 根据要求
06441-320X80钢制3M2030433060129397,51321683680 根据要求
06441-320X90钢制3M2030433060129397,51321683690 根据要求