norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06440

带内螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:1.0401 材质的把手。
其他强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手,银灰色,锤纹镀层。
钢制部件经黑色氧化。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06440 带内螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 249 kB

图纸

带内螺纹的钢制锁紧手柄,锤纹漆表面处理,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
XAA1TD

D1D2HH1H3H4齿数

CAD配件价格订购
06440-108钢制M8831071719282040,5126568,524 根据要求
06440-110钢制M10831071719282040,5126568,524 根据要求
06440-112钢制M12831071719282040,5126568,524 根据要求
06440-212钢制M12108138,52323352551,51279,58426 根据要求
06440-216钢制M16108138,52323352551,51279,58426 根据要求
06440-316钢制M161321682730433060129397,536 根据要求
06440-320钢制M201321682730433060129397,536 根据要求