norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,15 度
06401_15

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,15 度

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:钢制 亮色根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06401_15 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,15 度 155 kB

图纸

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,15 度

商品选择/筛选

订货号类型XA=手柄长度A2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

LCAD配件价格订购
06401-1082X3015°M81001513,53325101921223292630 根据要求
06401-1082X4015°M81001513,53325101921223292640 根据要求
06401-1082X5015°M81001513,53325101921223292650 根据要求
06401-2102X3015°M10127151941301222213,526383030 根据要求
06401-2102X4015°M10127151941301222213,526383040 根据要求
06401-2102X5015°M10127151941301222213,526383050 根据要求
06401-2102X6015°M10127151941301222213,526383060 根据要求
06401-2122X3015°M12127151941301222213,526383030 根据要求
06401-2122X4015°M12127151941301222213,526383040 根据要求
06401-2122X5015°M12127151941301222213,526383050 根据要求
06401-2122X6015°M12127151941301222213,526383060 根据要求
06401-3162X4015°M1614515234537142821733483640 根据要求
06401-3162X5015°M1614515234537142821733483650 根据要求
06401-3162X6015°M1614515234537142821733483660 根据要求