norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度
06401_0

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:钢制 亮色根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06401_0 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 169 kB

图纸

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度

商品选择/筛选

订货号类型XA=手柄长度D

D1D2D3HH1H2H3齿数

LCAD配件价格订购
06401-1081X30M810213,533251019212232630 根据要求
06401-1081X40M810213,533251019212232640 根据要求
06401-1081X50M810213,533251019212232650 根据要求
06401-2101X30M101311941301222213,5263030 根据要求
06401-2101X40M101311941301222213,5263040 根据要求
06401-2101X50M101311941301222213,5263050 根据要求
06401-2101X60M101311941301222213,5263060 根据要求
06401-2121X30M121311941301222213,5263030 根据要求
06401-2121X40M121311941301222213,5263040 根据要求
06401-2121X50M121311941301222213,5263050 根据要求
06401-2121X60M121311941301222213,5263060 根据要求
06401-3161X40M161482345371428217333640 根据要求
06401-3161X50M161482345371428217333650 根据要求
06401-3161X60M161482345371428217333660 根据要求