norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:黑色氧化处理。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06400 锁紧把手 外螺纹 243 kB

图片(总概述)

锁紧把手 外螺纹

锁紧把手 外螺纹,0 度

更多信息

图纸

锁紧把手 外螺纹,0 度

商品选择/筛选

订货号类型尺寸XLAD

D1D2D3HH1H2H3齿数

CAD配件价格订购
06400-1081X151M81510213,5332510192122320 根据要求
06400-1081X201M82010213,5332510192122320 根据要求
06400-1081X251M82510213,5332510192122320 根据要求
06400-1081X301M83010213,5332510192122320 根据要求
06400-1081X401M84010213,5332510192122320 根据要求
06400-1081X501M85010213,5332510192122320 根据要求
06400-1081X601M86010213,5332510192122320 根据要求
06400-1101X151M101510213,5332510192122320 根据要求
06400-1101X201M102010213,5332510192122320 根据要求
06400-1101X251M102510213,5332510192122320 根据要求
06400-1101X301M103010213,5332510192122320 根据要求
06400-1101X401M104010213,5332510192122320 根据要求
06400-1101X501M105010213,5332510192122320 根据要求
06400-1101X601M106010213,5332510192122320 根据要求
06400-2101X202M10201311941301222213,52624 根据要求
06400-2101X252M10251311941301222213,52624 根据要求
06400-2101X302M10301311941301222213,52624 根据要求
06400-2101X402M10401311941301222213,52624 根据要求
06400-2101X502M10501311941301222213,52624 根据要求
06400-2101X602M10601311941301222213,52624 根据要求
06400-2121X202M12201311941301222213,52624 根据要求
06400-2121X252M12251311941301222213,52624 根据要求
06400-2121X302M12301311941301222213,52624 根据要求
06400-2121X402M12401311941301222213,52624 根据要求
06400-2121X502M12501311941301222213,52624 根据要求
06400-2121X602M12601311941301222213,52624 根据要求
06400-3121X203M122014823453714282173326 根据要求
06400-3121X253M122514823453714282173326 根据要求
06400-3121X303M123014823453714282173326 根据要求
06400-3121X403M124014823453714282173326 根据要求
06400-3121X503M125014823453714282173326 根据要求
06400-3121X603M126014823453714282173326 根据要求
06400-3161X203M162014823453714282173326 根据要求
06400-3161X253M162514823453714282173326 根据要求
06400-3161X303M163014823453714282173326 根据要求
06400-3161X403M164014823453714282173326 根据要求
06400-3161X503M165014823453714282173326 根据要求
06400-3161X603M166014823453714282173326 根据要求

锁紧把手 外螺纹,15 度

更多信息

图纸

锁紧把手 外螺纹,15 度

商品选择/筛选

订货号类型XLA=手柄长度A2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06400-1082X1515°M8151001513,533251019212232920 根据要求
06400-1082X2015°M8201001513,533251019212232920 根据要求
06400-1082X2515°M8251001513,533251019212232920 根据要求
06400-1082X3015°M8301001513,533251019212232920 根据要求
06400-1082X4015°M8401001513,533251019212232920 根据要求
06400-1082X5015°M8501001513,533251019212232920 根据要求
06400-1082X6015°M8601001513,533251019212232920 根据要求
06400-1102X1515°M10151001513,533251019212232920 根据要求
06400-1102X2015°M10201001513,533251019212232920 根据要求
06400-1102X2515°M10251001513,533251019212232920 根据要求
06400-1102X3015°M10301001513,533251019212232920 根据要求
06400-1102X4015°M10401001513,533251019212232920 根据要求
06400-1102X5015°M10501001513,533251019212232920 根据要求
06400-1102X6015°M10601001513,533251019212232920 根据要求
06400-2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 根据要求
06400-2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 根据要求
06400-3122X2015°M1220145152345371428217334826 根据要求
06400-3122X2515°M1225145152345371428217334826 根据要求
06400-3122X3015°M1230145152345371428217334826 根据要求
06400-3122X4015°M1240145152345371428217334826 根据要求
06400-3122X5015°M1250145152345371428217334826 根据要求
06400-3122X6015°M1260145152345371428217334826 根据要求
06400-3162X2015°M1620145152345371428217334826 根据要求
06400-3162X2515°M1625145152345371428217334826 根据要求
06400-3162X3015°M1630145152345371428217334826 根据要求
06400-3162X4015°M1640145152345371428217334826 根据要求
06400-3162X5015°M1650145152345371428217334826 根据要求
06400-3162X6015°M1660145152345371428217334826 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83